Окончательный монтаж

Окончательный монтаж

От монтажа трансмиссии до готового автомобиля

Решения Phoenix Contact обеспечивают возможность реализации точных процессов во время соединения трансмиссии и ходовой части и кузова.

В ходе окончательного монтажа происходит соединение кузова, трансмиссии и ходовой части — эту процедуру называют «марьяж». Люди и машины также устанавливают сиденья, кабину, колеса и диски. После этого готовый и протестированный автомобиль поступает в продажу.

Решения для автоматизации Phoenix Contact гарантируют надлежащую эргономичность и правильность выполнения работ в процессе ручного монтажа. Они являются залогом точной реализации логистических и монтажных процессов благодаря быстрой и надежной передаче информационных потоков.

Преимущества для вас

  • Простота обслуживания и хранения запасных частей благодаря применению стандартной продукции
  • Качество благодаря визуальной поддержке монтажных процессов
  • Экономичная предварительная обработка данных в контроллерах, управляющих процессами

Регулировка рабочей высоты

Блок коммутационных устройств для регулировки рабочей высоты  

Комплексное решение для регулировки рабочей высоты

Регулировка рабочей высоты обеспечивает возможность эргономичного и качественного монтажа компонентов в автомобиль.

Наши концепции, основанные на стандартных компонентах, включают в себя даже полноценные распределительные коробки. Это комплексное решение обрабатывает данные, переданные станцией, регулирует рабочую высоту и предлагает множество функций диагностики. Это является залогом простоты обслуживания и применения.

Руководство оператора

Руководство оператора панельного ПК Designline  

Панельный ПК семейства Designline

Индикаторы и системы Phoenix Contact позволяют учитывать всевозможные требования заказчиков автомобилей в процессе ручного монтажа компонентов, например радио.

Панельные ПК серии Designline от Phoenix Contact предлагают высокоэффективные технологии в сочетании с привлекательным, компактным корпусом с классом защиты IP65.

Объединение данных о качестве SQL

Объединение данных SQL  

Подготовка и архивирование технологических данных в базе данных SQL

Передача больших объемов данных требует надежности и высокой скорости.

Контроллер осуществляет подготовку данных мониторинга процесса для подготовки и архивирования в базе данных SQL на месте и без сложных промежуточных систем. Для этого контроллер передает рабочие данные непосредственно в вышестоящую базу данных.

Управление и передача данных

Наряду с функциями управления миниконтроллеры контролируют передачу данных посредством множества IT-протоколов. Для визуализации используется, к примеру, внутренний веб-сервер. Данные можно записывать и считывать через FTP. Подключение к базе данных SQL требует лишь минимального программирования.

Топология: управление и передача данных в процессе окончательного монтажа

Концепция передачи данных и управления для окончательного монтажа

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48