Техническая поддержка

Техническая поддержка

Всегда рядом с вами

У вас есть вопросы или вам нужна поддержка? Наша служба технической поддержки охотно поможет вам.

Наша служба технической поддержки является вашим контактом по всем вопросам, касающимся систем маркировки и соответствующего программного обеспечения. По телефону или через удаленный дисплей мы охотно проконсультируем вас в вопросах обслуживания вашего устройства или поможем в случае неисправности. Дополнительно наш сервисный техник охотно окажет вам поддержку на месте после согласования даты и времени посещения. Кроме этого, мы предлагаем поддержку при создании образцов (автоматически генерируемых образцов печати).

Преимущества для вас

  • Личные консультации и поддержка наших сертифицированных сервисных техников
  • Быстрая простая помощь в учебных пособиях для использования систем маркировки
  • Оптимальная индивидуальная поддержка через телефонные консультации или соединения при помощи удаленного дисплея

Контакты

У вас есть вопросы, касающиеся нашей службы технической поддержки?

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48