Пакет услуг

Пакет услуг

Полная беззаботность при использовании наших пакетов услуг

Воспользуйтесь преимуществами использования полного пакета услуг в области маркировки.

Воспользовавшись нашим пакетом услуг, вы обеспечите безупречное функционирование систем печати в любое время. Извлеките выгоду из профессиональной поддержки при монтаже устройств, регулярном техобслуживании, а также бесплатном ремонте. Выберите из различных пакетов услуг ту комбинацию, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям.

Преимущества для вас

  • Оптимальные стартовые условия благодаря установке систем маркировки и интенсивному обучению ваших сотрудников нашим сервисным персоналом
  • Минимальный риск выхода из строя благодаря регулярному техобслуживанию
  • Отсутствие незапланированных затрат благодаря бесплатному ремонту

Стандартный пакет услуг

Пакет услуг для систем маркировки  

Подпись к изображению

  • Бесплатная доставка системы маркировки
  • Бесплатный ввод в эксплуатацию и обучение
  • Ежегодное техобслуживание системы маркировки
  • В случае неисправности, несмотря на правильное обслуживание, бесплатный ремонт в нашем сервисном центре в Вене (без печатной головки)
  • Продолжительность пакета услуг: 3 года

Профессиональный пакет услуг

Пакет услуг для систем маркировки  

Подпись к изображению

  • Бесплатная доставка системы маркировки
  • Бесплатный ввод в эксплуатацию и обучение
  • Ежегодное техобслуживание системы маркировки
  • В случае неисправности, несмотря на правильное обслуживание, бесплатный ремонт в нашем сервисном центре в Вене (без печатной головки)
  • Бесплатное заемное устройство на весь срок техобслуживания/ремонта
  • Продолжительность пакета услуг: 5 лет

Контакты

Вас заинтересовали наши пакеты услуг?

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48