Ремонт

Ремонт систем маркировки

Надежная помощь при отказах

В случае неполадки мы быстро и профессионально отремонтируем вашу систему маркировки.

Наши сервисные техники быстро и точно отремонтируют ваш принтер, используя оригинальные детали. В зависимости от типа принтера, ремонт производится на месте или в нашем сервисном центре. Кроме того, во время ремонта мы также проводим полное техобслуживание и проверку вашего принтера. В заключении вы получите подробный отчет обо всех проведенных работах и замененных частях.

Преимущества для вас

  • Короткое время отказа благодаря быстрому и надежному ремонту — даже на месте, если это возможно
  • Высококачественный ремонт благодаря использованию только оригинальных деталей
  • Профессиональное проведение работ сертифицированным сервисным персоналом
  • Полное воспроизводство проведенных работ благодаря подробному отчету о ремонте

Контакты

Вас заинтересовали наши услуги по ремонту?

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48