Техническое обслуживание

Обслуживание систем маркировки

Ваша система маркировки в наилучшем состоянии

Путем регулярного профессионального обслуживания мы обеспечиваем постоянно безупречную работу системы маркировки.

Техническое обслуживание принтера включает: контроль микропрограммного обеспечения, драйверов и ПО для маркировки, обслуживание в соответствии с используемым материалом, а также визуальный контроль и проверка работоспособности. В зависимости от типа принтера мы очищаем и настраиваем все подвижные части: систему транспортировки материала и печатную головку. Если обслуживание на месте невозможно, для вас существует возможность использования устройства на прокат.

Преимущества для вас

  • Благодаря регулярному обслуживанию ваша система маркировки остается работоспособной без ограничений
  • Минимальное время простоя благодаря быстрому обслуживанию на месте
  • Профессиональное проведение работ сертифицированным сервисным персоналом
  • Использование устройства на прокат при проведении комплексных работ в рамках технического обслуживания, требующих отправки устройства производителю

Контакты

Вас заинтересовали наши услуги по техническому обслуживанию?

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48