Устройства на прокат

Устройства на прокат

Маркируйте без перерыва

Во время ремонта и обслуживания, а также в качестве дополнения при наличии большого количества заказов. Благодаря нашим устройствам на прокат все заказы будут выполнены.

Вам временно необходим дополнительный принтер или ваша система маркировки находится в ремонте? В данных случаях мы предоставляем устройства на прокат. Естественно, применение принтера на прокат также возможно при наличии большого объема заказов или единичных заказов печати. В зависимости от вида системы маркировки мы вместе с вами установим устройство и обучим вас его обслуживанию для уверенной работы с принтером.

Преимущества для вас

  • Отсутствие дефицитов при большом количестве заказов благодаря дополнительному объему работы с устройствами на прокат
  • Бесперебойная работа даже во время ремонта и техобслуживания
  • Оптимально настроенные устройства благодаря их настройке нашим сервисным техником

Контакты

Вас заинтересовали наши устройства на прокат?

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48