Технологическое оборудование

Технологическое оборудование

Безопасность систем управления

Мы оказываем индивидуальные услуги в области безопасности при эксплуатации технологического оборудования

Наши эксперты оказывают поддержку при проектировании и реализации жизненного цикла систем безопасности согласно EN 61511, а также при работе с защитными устройствами PLT. Кроме того, интеграция машин в производственную установку может осуществляться в соответствии с Директивой по машинам. Мы оказываем данные услуги с учетом требований стандарта EN ISO 13849.

Консалтинговые услуги

Консультация на предприятии клиента

Мы предоставляем консультации по всем аспектам жизненного цикла систем безопасности на месте

Мы оказываем консалтинговые услуги в области проектирования и применения установки:

  • планирование жизненного цикла системы безопасности;
  • проектирование защитных устройств PLT;
  • смежные области: оборудование, работающее под давлением, машины;
  • ATEX, ЭМС, низковольтное оборудование;
  • организация проверочных испытаний.

Проектирование

Проектирование системы безопасности на предприятии клиента

Мы реализуем для вас требования Директивы по машинам

Для подтверждения полноты безопасности мы определяем уровень SIL функций безопасности на основании технической документации.

Функции должны иметь достаточную устойчивость к воздействию случайных помех. Мы реализуем требования Директивы по машинам в рамках всего жизненного цикла систем безопасности.

Семинары

Обучение по вопросам безопасности на предприятии клиента

Мы готовы ответить на ваши вопросы в области безопасности

Основные особенности функциональной безопасности в системах управления
Вы получите обзор требований к защитным устройствам систем управления и ознакомитесь с процессом выявления и анализа рисков. Кроме того, вы получите необходимые базовые знания по SIL (Safety Integrity Level).

Применение EN 61511

Этот семинар познакомит вас с основными принципами обеспечения функциональной безопасности согласно стандарту МЭК 61511-1:2016 и другим соответствующим стандартам. Для этого будет представлен обобщенный пример жизненного цикла безопасности — от анализа рисков и планирования защитных устройств PLT до проверки, эксплуатации и модификации. Мы дадим ответы на распространенные вопросы о выборе полевых устройств, эксплуатационной надежности и проектировании безопасного программного обеспечения.

Описание
Применение EN 61511 [PDF, 0,11 MB]
Однодневный семинар

Интеграция машин в технологические установки

Часто требования к промышленному производству пересекаются с требованиями к безопасности машин: например, в технологических установках также используются упаковочные машины или машины для транспортировки упаковок.

Область применения Директивы по машинам
Объединение машин в цепь может привести к созданию совокупности машин. Модификация машин или установок считается существенным изменением. В этом случае на пользователя возлагается ответственность производителя, в том числе за оценку соответствия. Мы оказываем поддержку в вопросах выполнения специальных требований к безопасности машин и пересекающихся требований смежных областей безопасности на основе критериев, действующих в Германии и Австрии.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany