Семинары

Экспертные знания для вашей безопасности

Доклад по Директиве по машинам  

Мы рассказываем об этих законодательных документах и предоставляем рекомендации по реализации их требований

В процессе покупки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и модернизации установки пользователь обязан руководствоваться самыми разнообразными законодательными документами.

Чтобы гарантировать безопасную работу машин, необходимо выполнять требования в области безопасности производства и машин.

Контроль безопасности машин для специалистов по безопасности

В рамках оценки рисков необходимо принимать во внимание безопасность машин. При этом важнейшим аспектом является функциональная безопасность. Семинар предоставляет возможность получить исчерпывающие знания об основных требованиях на основе действующих на территории Германии предписаний. Содержимое станет дополнительным блоком в квалификации специалистов в области безопасности.

Нормативные и технические взаимосвязи наглядно представлены с использованием разнообразных примеров. Кроме того, будут даны ответы на типичные актуальные вопросы о безопасной эксплуатации машин.

Описание Язык
Контроль безопасности машин для специалистов по безопасности [PDF, 0,11 MB]
Однодневный семинар
английский

Безопасность машин и правовая безопасность

Профессиональный юрист представит вам требования действующих в Германии правовых документов к производителям и пользователям оборудования в трех тематических блоках:

  • ответственность;
  • закупки;
  • действия при наступлении страхового случая.

В конце каждого блока будут представлены рекомендации инженера по безопасности относительно путей практической реализации требований. В итоге вы будете знать требования действующих правовых документов и обладать информацией по способам их практической реализации.

Описание Язык Состояние
Безопасность машин и правовая безопасность [PDF, 0,12 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015

Безопасная эксплуатация машин

Семинар предоставляет возможность получить исчерпывающие знания об основных действующих в Германии требованиях к безопасной эксплуатации машин на основе положений по безопасности производства. Кроме того, на семинаре рассматриваются вопросы модификации и объединения машин. В определенных случаях на пользователя машины распространяется ответственность производителя, и он обязан выполнять те требования, которые должен выполнять производитель. В этом направлении освещаются те критерии, действующие в Германии, которые помогут правильно оценить ситуацию. Вы также получите информацию о возможных способах, позволяющих избежать ответственности производителя и связанных с ней обязанностей.

Описание Язык Состояние
Безопасная эксплуатация машин [PDF, 0,11 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015

Основные аспекты безопасности машин

Семинар предоставляет возможность получить исчерпывающие знания об основных требованиях к безопасности машин при их производстве и эксплуатации в Германии. Вы получите представление о том, насколько необходимы системы безопасности, и об их вкладе в предотвращение несчастных случаев. Вы ознакомитесь с методами и процессами, направленными на обеспечение безопасности машин. Вы получите представление о стандартах безопасности, действующих немецких законах, директивах и положениях, распространяющихся на производителей и пользователей машин.

Описание Язык Состояние
Основные аспекты безопасности машин [PDF, 0,11 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015

Отправить заявку на семинар по безопасности

Отправьте заявку на проведение индивидуального семинара по безопасности. Мы с радостью обсудим с вами все детали.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany