Семинары

Экспертные знания для вашей безопасности

Сотрудник компании Phoenix Contact обучает клиентов способам обращения с продуктами для обеспечения безопасности  

Наши семинары проводят эксперты по Директиве по машинам.

На наших семинарах мы рассматриваем все вопросы, которые связаны с требованиями европейской Директивы по машинам относительно производства и сбыта оборудования.

В необходимом для вас объеме вы можете узнать об основных требованиях законодательства или получить подробную информацию о способах их реализации.

Безопасность машин и правовая безопасность

Профессиональный юрист представит вам требования действующих в Германии правовых документов к производителям и пользователям оборудования в трех тематических блоках:

  • ответственность;
  • закупки;
  • действия при наступлении страхового случая.

В конце каждого блока будут представлены рекомендации инженера по безопасности относительно путей практической реализации требований. В итоге вы будете знать требования действующих правовых документов и обладать информацией по способам их практической реализации.

Описание Язык Состояние
Безопасность машин и правовая безопасность [PDF, 0,12 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015

Директива по машинам

Семинар рассчитан на всех тех, кто намерен заниматься производством, вводом в эксплуатацию и сбытом машин в соответствии с директивами При этом особое внимание уделяется действующим в европейской экономической зоне методам оценки соответствия и способам их реализации на практике и с учетом особенностей процессов. Кроме того, предоставляется подробная информация о том, что необходимо, чтобы конструировать, строить и продавать машины в соответствии с директивами.

Описание Язык Состояние
Директива по машинам [PDF, 0,15 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015

Оценка риска

На этом семинаре вы получите новейшую информацию о практическом выполнении оценки рисков с учетом Директивы по машинам 2006/42/ЕС. Вы сможете применить методы и процессы на примере реальной установки и задокументировать результаты и принятые на их основе меры. По завершению семинара вы овладеете необходимыми способами оценки рисков машины и документирования ее результатов и приобретете практические навыки применения своих знаний.

Описание Язык Состояние
Оценка риска [PDF, 0,13 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015

Практический мастер-класс по безопасности машин

В ходе семинара вы узнаете, как можно применить на практике теоретические знания содержания Директивы по машинам и стандарта EN 13849-1. Процесс ознакомления происходит на примере реальной машины. Все необходимые меры по обеспечению безопасности машины будут целиком представлены на примере конкретной функции безопасности — в соответствии с полным жизненным циклом системы безопасности.

Описание Язык Состояние
Способы реализации функциональной безопасности [PDF, 0,14 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015

Курс по системе PROFIsafe

На этом семинаре, рассчитанном на сотрудников отделов проектирования, программирования, ввода в эксплуатацию и обслуживания, вы ознакомитесь с принципом действия и структурой системы PROFIsafe. Вы получите информацию о технологиях установки и подключения безопасных датчиков сигналов. Вы узнаете, каким образом происходит реализация требуемой категории безопасности, уровня эффективности и необходимого уровня SIL при проектировании 1- или 2-канальной системы. Вы сможете выполнить ввод в эксплуатацию простым и быстрым способом при помощи программы PC WORX и SafetyProg.

Описание Язык Состояние
Система PROFIsafe [PDF, 0,11 MB]
Двухдневный семинар
английский 12.10.2015

FS Technician for Machinery с сертификатом TÜV Rheinland

Данный семинар компания Phoenix Contact проводит в качестве поставщика курсов в рамках программы функциональной безопасности TÜV Rheinland. После успешной сдачи выпускного экзамена участники получают общепризнанный сертификат с квалификацией Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) с указанием имен в качестве специалиста FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery — CE Practice на странице TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (www.tuvasi.com). Сертификат имеет международное признание в отрасли и является свидетельством присвоения квалификации, подтверждающим наличие необходимых знаний для практической реализации требований в области безопасности машин.

Описание Язык Состояние
Способы реализации требований Директивы по машинам [PDF, 0,16 MB]
4,5-дневный семинар
английский 12.10.2015

Жизненный цикл системы безопасности машин

В рамках этой серии семинаров по жизненному циклу системы безопасности вы получите новейшую информацию об организации и реализации необходимых мер функциональной безопасности машин. Весь процесс функциональной безопасности можно разделить на восемь этапов. Такое деление позволяет добиться комплексного, прогнозируемого и, как следствие, понятного подхода к реализации мер в соответствии со всеми требованиями безопасности. Требования к процессам изучаются в небольших группах на примере реальной машины.

Описание Язык Состояние
Оценка риска [PDF, 0,13 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015
Планирование безопасности, технические условия, планирование валидации [PDF, 0,13 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015
Реализация, верификация, моделирование кодов, валидация [PDF, 0,14 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015

Курс для пользователей SISTEMA

Участие в этом семинаре для пользователей позволяет получить знания, необходимые для оптимальной работы с программой SISTEMA. SISTEMA представляет собой бесплатное программное обеспечение, которое поставляется BGIA для оценки функций безопасности. Программа оказывает всестороннюю поддержку при использовании EN ISO 13849-1 для определения уровней эффективности.

Описание Язык Состояние
Программный ассистент SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015

Реализация EN ISO 13849-1

В рамках этого семинара вы узнаете, как выполнить расчет элементов системы управления, выполняющих функции безопасности, и определять надежность функций безопасности с присвоением уровней эффективности. Это описывается в стандарте EN ISO 13849-1. Наряду с подходящими аппаратными средствами для контроллеров безопасности вы познакомитесь с методами разработки безопасного программного обеспечения. После обучения вы сможете определить требуемый уровень эффективности контроллера безопасности и будете знать необходимые механические интерфейсы. Вы сможете конструировать оптимальные контроллеры безопасности и будете владеть основными принципами и методами расчета достигнутого уровня эффективности. Кроме того, вы познакомитесь с возможностями программного обеспечения SISTEMA, инструмента для анализа функций безопасности.

Описание Язык Состояние
Реализация EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Однодневный семинар
английский 12.10.2015

Основные особенности систем безопасности для обучающихся и начинающих

На этом семинаре вы получите представление о том, насколько необходимы системы безопасности, и об их роли в предотвращении несчастных случаев. Вы узнаете о стандартах безопасности, основных законах, директивах и положениях, распространяющихся на производителей и пользователей машин. Конструкторы электрического, пневматического и гидравлического оборудования машин и установок должны обязательно придерживаться этих предписаний.

С этой целью мы расскажем вам о текущем состоянии конструктивных принципов техники безопасности и технологий управления для функций безопасности. Кроме того, будут вам представлены основные методы оценки функций безопасности с точки зрения структуры, диагностики и вероятности отказа и в соответствии с установленными стандартами.

Описание Язык
Основные особенности систем безопасности для обучающихся и начинающих [PDF, 0,1 MB]
Однодневный семинар
английский

Курс по технологии SafetyBridge

На этом семинаре, рассчитанном на сотрудников отделов проектирования, программирования, ввода в эксплуатацию и обслуживания, вы ознакомитесь с принципом действия и структурой технологии SafetyBridge (SBT V3). Вы ознакомитесь с технологиями установки и подключения безопасных датчиков сигналов. Вы узнаете, каким образом происходит реализация требуемой категории безопасности, уровня эффективности и необходимого уровня SIL при проектировании 1- или 2-канальной системы. Вы сможете выполнить ввод в эксплуатацию простым и быстрым способом при помощи программ PC Worx и Safeconf.

Описание Язык
Курс по технологии SafetyBridge [PDF, 0,1 MB]
Семинар на 1,5 дня
английский

Отправить заявку на семинар по безопасности

Отправьте заявку на проведение индивидуального семинара по безопасности. Мы с радостью обсудим с вами все детали.

В также можете выбрать уже запланированный семинар, проводимый в конкретном месте.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany