Производитель машин

Производитель машин

Абсолютная уверенность

При реализации требований по безопасности воспользуйтесь ноу-хау наших экспертов.

Вернуться к Услуги в области безопасности машин и установок

Категории

  • Консалтинговые услуги

    Мы поделимся с вами нашим многолетним опытом в области обеспечения функциональной безопасности.

  • Семинары

    На наших семинарах мы рассматриваем все вопросы, которые связаны с требованиями Директивы по машинам относительно производства и сбыта оборудования.

  • Реализация

    Для того чтобы вы могли сконцентрировать свои усилия на основных процессах, мы оказываем комплексную поддержку в вопросах реализации требований к безопасности машин.

  • Анализ/проверка

    Согласно законодательству вы должны иметь полную и исчерпывающую документацию, подтверждающую выполнение необходимых шагов в рамках всей деятельности от оценки рисков до валидации.

Производитель машин, занимающийся проектированием, конструированием, строительством, модификацией, комплектованием или сбытом оборудования, обязан выполнять требования Директивы по машинам, в том числе касающиеся безопасности и надежности контроллеров.

Профессиональная помощь в соответствии со стандартами

Жизненный цикл системы безопасности машин  

Жизненный цикл системы безопасности машин

Наши услуги ориентированы на жизненный цикл систем безопасности машин в соответствии с EN ISO 13849 и EN 62061. А это означает: мы оказываем комплексную поддержку при реализации требований безопасности на основе стандартов. Это позволит вам обеспечить функциональную безопасность, исключив все возможные опасные и системные ошибки, и работать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Поддержка в ходе жизненного цикла системы безопасности установки
Мы оказываем поддержку на каждом этапе жизненного цикла системы безопасности установки от оценки рисков и валидации до маркировки CE.

Загрузки

Здесь можно скачать подробную информацию по отдельным этапам, соответствующим необходимым действиям и процедуре предоставления поддержки с нашей стороны.

Описание Язык Состояние
На всех этапах: анализ процесса [PDF, 79 KB]
Анализ процесса для достижения безопасности машин
английский 15.02.2011
Этап 0: Оценка риска [PDF, 0,11 MB]
Определение необходимых мер для снижения рисков
английский 15.02.2011
Этап 1: Планирование системы обеспечения безопасности [PDF, 0,12 MB]
Управление функциональной безопасностью
английский 15.02.2011
Этап 2: Спецификации [PDF, 0,11 MB]
Создание и контроль технических заданий для аппаратного и программного обеспечения.
английский 15.02.2011
Этап 3: Планирование проверок [PDF, 0,11 MB]
Планирование функционального теста для защитных функций
английский 15.02.2011
Этап 4: Реализация [PDF, 0,14 MB]
Настройка параметров и программирование защитных функций в соответствии с техническим заданием
английский 15.02.2011
Этап 5: Верификация [PDF, 0,12 MB]
Конститутивная проверка аппаратного и программного обеспечения
английский 15.02.2011
Этап 6: Моделирование кода [PDF, 0,11 MB]
Моделирование защитной функции
английский 15.02.2011
Этап 7: Валидация [PDF, 0,11 MB]
Функциональный тест, отчет о верификации и валидации, управление конфигурированием
английский 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany