Реализация

Профессиональная поддержка в вопросах безопасности

Сотрудник Phoenix Contact рассказывает клиентам о требованиях к безопасности машин  

Мы оказываем поддержку в вопросах реализации требований к безопасности машин

Для того чтобы вы могли сконцентрировать свои усилия на основных процессах, мы оказываем комплексную поддержку в вопросах реализации требований к безопасности машин.

Для этого мы оказываем поддержку на месте или полностью берем на себя выполнение частных задач в соответствии с вашими требованиями.

Сопровождение процессов на месте

Наши эксперты окажут поддержку вашим проектировщикам систем безопасности — прямо на вашем предприятии. В соответствии с вашими требованиями мы готовы оказать комплексную поддержку в любой момент жизненного цикла системы безопасности. Наши специалисты учитывают все необходимые правовые и нормативные аспекты в рамках вашей конкретной темы. При этом мы работаем со стандартизированной документацией. Для каждого этапа жизненного цикла системы безопасности наш эксперт показывает, как обращаться с документацией и сообщает вам необходимую информацию для конкретного случая применения. Вы узнаете, какие темы и в каком порядке нужно прорабатывать. Так ваша проектная документация станет подтверждающей документацией.

Описание Язык Состояние
Сопровождение систем безопасности [PDF, 0,12 MB]
Сопровождение процессов на месте
английский 12.10.2015

Проектирование систем безопасности

Ваша документация и требования являются для нас отправной точкой — мы реализуем проекты в области обеспечения функциональной безопасности. Доверьте свои приложения по обеспечению безопасности нашим экспертам и воспользуйтесь их многолетним опытом и специальными знаниями в данной сфере.

Описание Язык Состояние
Проектирование систем безопасности [PDF, 0,13 MB]
Реализация функциональной безопасности
английский 12.10.2015

Составление руководства по эксплуатации

Мы составим руководства по эксплуатации ваших машин с учетом директивы 2006/42/ЕС на основе предоставленной вами информации. При помощи контрольного листа мы проведем опрос на месте с целью сбора необходимой технической информации. Перед поставкой любая машина должна иметь руководство по эксплуатации согласно Директиве по машинам. Руководство по эксплуатации является важным компонентом процесса получения сертификата соответствия и условием получения знака CE. В рамках процесса минимизации рисков мы также предоставляем анализ возможных остаточных рисков, чтобы заказчик смог принять необходимые меры по их устранению.

Описание Язык Состояние
Составление руководства по эксплуатации [PDF, 0,15 MB]
Руководство по эксплуатации в соответствии с директивами для соответствия требованиям CE
английский 12.10.2015

Отправить запрос на получение помощи

Подайте запрос на предоставление индивидуальной поддержки. Мы с радостью обсудим с вами все детали.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany