Инструмент для подбора УЗИП в области ИТ

Инструмент для подбора УЗИП в области ИТ

Просто найти!

Подходящие устройства защиты от перенапряжений для вашего интерфейса.

Выбор подходящего устройства защиты от перенапряжений в области информационных технологий осложняется наличием множества различных интерфейсов. Инструмент для подбора STOP-IT (Selection of Protection for Information Technology) от Phoenix Contact обеспечивает возможность выбора оптимального устройства защиты от перенапряжений.

STOP-IT - Инструмент для подбора

В таблице ниже перечислены устройства защиты от перенапряжений для систем обработки данных, телекоммуникационного оборудования, КИА и радиоустановок, например, для ETHERNET, ISDN, TTY (4-20 мА), INTERBUS и PROFIBUS.

  • В первом столбце в алфавитном порядке перечислены интерфейсы, для которых рекомендуется применять устройства защиты от перенапряжений.
  • Во втором столбце приведены соответствующие данным интерфейсам устройства защиты от перенапряжений. Каждое обозначение защитного устройства представляет собой ссылку на техническое описание изделия.
  • В последнем столбце могут быть загружены примеры приложений.
ИнтерфейсЗащита от перенапряженийПример использования
C-BUS (Honeywell) PT 3-HF-12DC-ST
PT 1X2+F-BE

PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
CAN- Bus & CANopen PT 3-HF-12DC-ST
PT 1X2-BE

PLT-SEC-T3-24-FM-PT

PT-IQ-3-HF-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-12DC-PT-I
TTC-6P-T3-24DC-PT-I
Загрузка примера использования
CC-LINK TTC-6P-3-HF-12DC-PT-I

TTC-6P-T3-24DC-PT-I

PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT
CC-LINK IE DT-LAN-CAT.6+
CCTV C-UFB- 5DC/E

C-UB/E

PT 3-PB-ST
PT 1X2+F-BE

PT-IQ-3-PB+F-UT
Загрузка примера использования
CCTV (ETHERNET) DT-LAN-CAT.6+
Загрузка примера использования
CS31 PT 1X2-12DC-ST
PT 1X2-BE

PT-IQ-1X2-12DC-UT

TTC-6P-1X2-12DC-PT-I
Cathodic protection monitoring PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
Загрузка примера использования
Common referenced signal PT-IQ-4X1+F-24DC-UT

PT-IQ-4X1+F-24DC-PT

PT 4X1-24DC-ST
PT 4X1+F-BE

TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Загрузка примера использования
Control-Net C-UFB- 5DC/E
Controller Link (CLK) PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I

DT-UFB-485/BS
Current Loop, 0(4) - 20 mA TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT

CTM 1X2- 24DC
CTM 10-MAG

CT-TERMIBLOCK 10DA
Загрузка примера использования
Current Loop, 0(4) - 20 mA for Ex(i) TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I

S-PT-EX-24DC
Загрузка примера использования
ИнтерфейсЗащита от перенапряженийПример использования
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
ИнтерфейсЗащита от перенапряженийПример использования
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Загрузка примера использования
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
ИнтерфейсЗащита от перенапряженийПример использования
SDLC PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT
SDSL DT-TELE-SHDSL

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
SERCOS III D-LAN-CAT.5-FP
SHDSL DT-TELE-SHDSL

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
Загрузка примера использования
SIGMALOOP (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SIGMANET (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SINEC L1 PT 5-HF- 5 DC-ST
PT 2X2+F-BE

TT-SLKK5-F/110AC

TT-SLKK5-S- 12DC
Загрузка примера использования
SINEC L2 DP (~Profibus DP) PT-IQ-3-PB-UT

PT 3-PB-ST
PT 1X2-BE

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I

D-UFB-PB
SIOX field bus PT 1X2-24AC-ST
PT 1X2-BE
SS97 SINIX PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT

PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

DT-UFB-V24/S-9-SB
SSI PT 4X1-12DC-ST
PT 4X1+F-BE

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I
Загрузка примера использования
STAEFA integral PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I
Загрузка примера использования
SUCONET K PT-IQ-3-HF-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I
SafetyBUS p PT 2X2-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE
Satellite TV C-SAT-BOX

C-TV-SAT

MNT-TV-SAT...
Загрузка примера использования
SecuriLan-LON-Bus TTC-6P-1X2-12DC-PT-I

PT-IQ-1X2-12DC-UT
Six-wire measurement PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

LIT 4-24

TTC-6P-4-24DC-PT-I
Загрузка примера использования
Stromschleife, 0(4) - 20 mA TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

PT-IQ-2X2-24DC-UT

CTM 1X2- 24DC
CTM 10-MAG

CT-TERMIBLOCK 10DA
Загрузка примера использования
Stromschleife, 0(4) - 20 mA für Ex(i) TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I

S-PT-EX-24DC
Загрузка примера использования
ИнтерфейсЗащита от перенапряженийПример использования
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Загрузка примера использования
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
ИнтерфейсЗащита от перенапряженийПример использования
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
ИнтерфейсЗащита от перенапряженийПример использования
X.21/X.24 PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT

PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

CT 10-18FS+F/PE-24
Загрузка примера использования
X.25/X.31 PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT

PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

CT 10-18FS+F/PE-24

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48