ПО для проектирования и маркировки PROJECT complete

ПО для проектирования PROJECT complete

Простой путь к созданию клеммной колодки

От проектирования до готовых приложений.

Интуитивное проектирование, интеллектуальные функции и индивидуально настраиваемый пользовательский интерфейс: программное обеспечение PROJECT complete является самым инновационным на данный момент решением для простого проектирования клеммных колодок и несложного создания необходимой для них маркировки.

Ознакомьтесь с превосходным объединением всех этапов процесса в сеть, начиная с проектирования CAE и заканчивая монтажом готовых изделий.

PROJECT complete: от цифры к реальному изделию!

PROJECT complete сочетает проверенное на практике ПО для проектирования клеммных колодок и эффективный инструмент для маркировки.

Прямой обмен данными со всеми распространенными программами для САПР, а также создание полной проектной документации делают это ПО для проектирования уникальным.

PROJECT complete поддерживает любые системы маркировки от Phoenix Contact и обеспечивает обработку данных на всех этапах рабочего процесса, от проектирования до клеммной колодки с нанесенной маркировкой.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48