Отслеживание заказа

Всегда в курсе дела

Всегда в курсе дела

Вы имеете возможность постоянного отслеживания Вашего заказа – с момента его размещения и вплоть до приемки товара.

Одним щелчком мыши Вы можете вызывать информацию о состоянии каждого заказа по отдельности, независимо от того, идет ли речь о подтверждении заказа, накладной или счете.

Преимущества для Вас

  • Постоянный доступ – получение данных о состоянии заказа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
  • Прозрачное отслеживание заказа благодаря возможности доступа к документации в режиме онлайн.
  • Неограниченный поиск – в том числе в случае использования внешней службы доставки.

Постоянное отслеживание пути товара

При помощи интернета Вы прямо с рабочего места можете отслеживать путь товара от склада Phoenix Contact до точки назначения.

Это касается как доставленных отправлений за последние восемь недель, так и всех открытых процессов.

Документация по заказам

От размещения заказа и его подтверждения до установки готовой посылки на погрузочную рампу – мы фиксируем весь путь заказанных Вами товаров.

Загрузка документов

Кроме того, Вы можете скачать всю документацию по заказу, например, подтверждение заказа, накладную или счет.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48