Сделано в России

Сделано в России

Сделано в России

Здесь вы найдете информацию об изделиях, сделанных в России.

В 2017 году компания «Феникс Контакт РУС» открыла производство на территории России.

Номенклатура выпускаемых изделий включает в себя устройства защиты от импульсных перенапряжений, электротехнические клеммы, источники питания, промежуточные реле и промышленные компьютеры.

Компания «Феникс Контакт РУС» сертифицирована для выпуска стандартного и взрывобезопасного оборудования в соответствии с международными требованиями и требованиями Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС).

Испытательные блоки FAME

В мае 2020 года открыто производство испытательных блоков серии FAME на заводе «Феникс Контакт» в России. Это поможет производителям систем релейной защиты (РЗА и ПА) в проектах, где необходимо использовать максимальное количество оборудования, произведенного в России.

На первом этапе локализовано производство базовых блоков FAME. Производство рабочих FAME-WP и тестовых крышек FAME-TP(C) в России будет запущено на следующих этапах.

В подтверждение факта производства блоков FAME в России, оформлен новый сертификат ТРТС, срок действия до 2025 года.

Преимущества для Вас

  • Широкий выбор испытательных блоков с различным количеством контактов.
  • Безопасность – токоведущие части внутри пластикового корпуса.
  • Простой монтаж – все необходимое есть в самом блоке.
  • Удобное подключение проводов – надежные винтовые зажимы.
  • Привычный в эксплуатации – сохранена логика работы блоков БИ.
  • Компактные размеры – позволяет установить больше блоков в горизонтальный ряд.
  • Наглядность закорачивающих перемычек в цепях трансформаторов тока.

Номенклатура изделий

ОписаниеНаименованиеАртикул
Базовый испытательный блок, 4 основных группы контактов + 1 сигнальная группаFAME 6/4+13074100
Базовый испытательный блок, 6 основных групп контактов + 1 сигнальная группаFAME 6/6+13074102
Базовый испытательный блок, 8 основных групп контактов + 1 сигнальная группаFAME 6/8+13074104
Базовый испытательный блок, 3 основных группы контактов + 1 сигнальная группаFAME 6/3+13074099
Базовый испытательный блок, 5 основных групп контактов + 1 сигнальная группаFAME 6/5+13074106
Базовый испытательный блок, 12 основных групп контактов + 1 сигнальная группаFAME 6/12+13074105
ОписаниеНаименованиеАртикул
Базовый испытательный блок, 4 основных группы контактов + 1 сигнальная группаFAME 6/4+1
Базовый испытательный блок, 6 основных групп контактов + 1 сигнальная группаFAME 6/6+1
Базовый испытательный блок, 8 основных групп контактов + 1 сигнальная группаFAME 6/8+1
Базовый испытательный блок, 3 основных группы контактов + 1 сигнальная группаFAME 6/3+1
Базовый испытательный блок, 5 основных групп контактов + 1 сигнальная группаFAME 6/5+1
Базовый испытательный блок, 12 основных групп контактов + 1 сигнальная группаFAME 6/12+1

Электротехнические клеммы

Производство клемм Phoenix Contact в России располагает самыми современными автоматизированными машинами для создания винтовых и пружинных клемм. Данное  оборудование  стандартизовано для всех производственных  площадок компании по всему миру. Это означает высокую производительность и гарантию стабильного качества выпускаемых в России клемм.

Преимущества для Вас

  • Винтовые клеммы серии UT – запатентованная технология Reakdyn защиты от самопроизвольного ослабевания винтового зажима.
  • Пружинные клеммы серии ST – защита при вибрации для многожильных проводов, даже без гильзовых наконечников
  • Корпус клемм из полиамида 6.6, не поддерживающего горение (класс V0).
  • Российский сертификат взрывобезопасного исполнения (Ex e).
  • Диапазон температур эксплуатации от -60 до +130 °С.

Источники питания КВНТ

Серия КВНТ – это компактные, вибростойкие, низкотемпературные источники питания, обладающие всеми необходимыми для российских условий эксплуатации функциями и характеристиками. Проходят 100% тестирование.

Преимущества для Вас

  • Универсальный AC/DC вход с электрической прочностью до 300 В АС.
  • Диапазон температур эксплуатации от -25 до +70 °С, типовые испытания на запуск при -40 °С.
  • Уникальная конструкция с высокоэффективным теплоотводом обеспечивает надежность и длительный срок службы.
  • Параллельное подключение и сигнальный контакт DC OK.
  • Гарантия 5 лет на источники питания и диоды серии КВНТ.

Расширенная гарантия на серию КВНТ

Phoenix Contact увеличивает гарантийный срок на серию источников питания и диодов КВНТ с 3 до 5 лет.

Номенклатура изделий

ОписаниеНаименованиеАртикул
Источник питания 24 В / 3 АКВНТ-ИП/1AC/24DC/31032391
Источник питания 24 В / 5 АКВНТ-ИП/1AC/24DC/51032388
Источник питания 24 В / 10 АКВНТ-ИП/1AC/24DC/101032386
Источник питания 24 В / 20 АКВНТ-ИП/1AC/24DC/201032385
Диодный модуль 24 В / 2 х 10 АКВНТ-ДИОД/12-24DC/2X10/1X201032348
Диодный модуль 24 В / 2 х 20 АКВНТ-ДИОД/12-24DC/2X20/1X401032334
ОписаниеНаименованиеАртикул
Источник питания 24 В / 3 АКВНТ-ИП/1AC/24DC/3
Источник питания 24 В / 5 АКВНТ-ИП/1AC/24DC/5
Источник питания 24 В / 10 АКВНТ-ИП/1AC/24DC/10
Источник питания 24 В / 20 АКВНТ-ИП/1AC/24DC/20
Диодный модуль 24 В / 2 х 10 АКВНТ-ДИОД/12-24DC/2X10/1X20
Диодный модуль 24 В / 2 х 20 АКВНТ-ДИОД/12-24DC/2X20/1X40

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии TT

Серия TT – это УЗИП, предназначенные для защиты от импульсных перенапряжений сигнальных и интерфейсных цепей в системах автоматики и телемеханики. Эти устройства проверены  многолетним опытом применения в нефтегазовой и химической промышленности в России.

Преимущества для Вас

  • Компактный дизайн: ширина 6,2 мм.
  • Удобство монтажа: отдельная клемма для подключения экрана кабеля.
  • Не требуют отдельного провода для подключения к защитному заземлению: подключение к шине PE через ножевой контакт с DIN-рейкой.
  • Возможность сквозной маркировки установленных в ряд УЗИП: каждая выходная клемма может быть промаркирована пользователем самостоятельно.
  • Высокие значения разрядных токов: In(8/20)=5 кА, Imax(8/20)=10 кА в каждой линии.
  • Короткие сроки изготовления и поставки.
  • Сертификат российского производства.

Номенклатура изделий

ОписаниеНаименованиеАртикул
УЗИП для изолированных сигнальных цепей (AI,AO,HART)TT-ST-2-PE-24DC2858878
УЗИП для сигнальных цепей с общим опорным потенциалом (DI, DO)TT-ST-2/2-24DC2858881
УЗИП для искробезопасных цепей (AI,AO,HART)TT-ST-M-EX(I)-24DC2859424
УЗИП для сигнальных цепей с высоким уровнем напряжения (DI230, DO230)TT-ST-2x1-230AC2906890
УЗИП для сигнальных цепей с высоким рабочим токомTT-ST-2-PE/S2-24DC2801458
ОписаниеНаименованиеАртикул
УЗИП для изолированных сигнальных цепей (AI,AO,HART)TT-ST-2-PE-24DC
УЗИП для сигнальных цепей с общим опорным потенциалом (DI, DO)TT-ST-2/2-24DC
УЗИП для искробезопасных цепей (AI,AO,HART)TT-ST-M-EX(I)-24DC
УЗИП для сигнальных цепей с высоким уровнем напряжения (DI230, DO230)TT-ST-2x1-230AC
УЗИП для сигнальных цепей с высоким рабочим токомTT-ST-2-PE/S2-24DC

Интерфейсные релейные модули PLC INTERFACE

PLC INTERFACE представляет собой семейство компактных релейных модулей для построения интерфейсного уровня систем управления. Семейство включает в себя как стандартные версии реле с 1-им или 2-мя перекидными контактами, так и специализированные исполнения, способные решить любую из задач коммутации цепей.

Преимущества для Вас

  • Компактное исполнение – ширина модулей 6,2 или 14 мм.
  • Возможность заказа модулей реле в сборе или отдельными позициями.
  • Варианты модулей с электромеханическими или твердотельными реле.
  • Вариативность технологий подключения: винтовые зажимы или зажимы Push-in.
  • Специальные исполнения модулей: для подключения полевого оборудования, со встроенными фильтрами защиты от наводок и т.д.
  • Простое и быстрое распределение потенциала посредством ножевых перемычек.

ЦЕНТР РАЗРАБОТОК

Региональный центр разработок создан для поддержки заказчиков из России, а также стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и выполняет работы по созданию новых или модификации существующих клеммных и разъёмных соединений. Инженеры конструкторы прорабатывают возможные решения по техническим требованиям заказчика и создают электромеханические компоненты, соответствующие нашим национальным и отраслевым требованиям.

Региональный центр имеет все необходимые ресурсы для полного цикла разработки, а близкое расположение к заказчику гарантирует быстрое реагирование на запросы, сокращение времени реализации проекта и вовлечение клиента в разработку на промежуточных стадиях. Все процессы разработки выполняются в соответствии с высокими стандартами компании Phoenix Contact, благодаря чему обеспечивается немецкое качество у разработанных и выпускаемых в России изделий.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm:path:/ruru/web/home