Назад к обзору

Требования

Для безошибочного и надежного функционирования EDI-соединения должны быть предприняты некоторые меры предосторожности и соблюден ряд условий.

Как достичь безупречного функционирования EDI

Вы уже используете систему Enterprise Ressource Planning (планирование ресурсов предприятия), коротко ERP, для управления Вашим товарным хозяйством. При этом ERP выступает в роли целевой или исходной системы во всех деловых ситуациях: от размещения заказа и выставления накладной до получения счета.

Обмен данными посредством проверенных систем

EDI использует стандартные форматы обмена данными, как то EDIfact, iDoc или XML. В качество служб связи используются телебокс, X.400, электронная почта.

Регулярная корректировка исходных данных

Мы согласовываем с Вами регулярную корректировку исходных данных, передаваемых между системами. Это обеспечивает их высокое качество.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48