E-Learning

Универсальное и быстрое получение знаний

Быстрое получение знаний

Легко понятные модули электронного обучения помогут Вам быстро и просто овладеть знаниями даже по новым и сложным темам.

Вернуться к Сервис и поддержка

Категории

  • Инструменты
    Инструмент

    Правильный инструмент – это ключ к получению оптимальных результатов работы. Качество, точность и долговечность являются визитной карточкой наших продуктов.

  • Источники питания и ИБП
    Источники питания и ИБП

    Источники питания и источники бесперебойного питания (ИБП) от Phoenix Contact являются технически передовыми и высококачественными.

  • Контроллеры
    Контроллеры

    Высокопроизводительные ПЛК являются основным компонентом в эффективных системах автоматизации.

  • Контрольно-измерительные и регулирующие устройства
    Контрольно-измерительные и регулирующие устройства

    КомпанияPhoenix Contact предлагает инновационные решения для экономичного и эффективного контроля процессов.

  • Маркировка и нанесение обозначений
    Маркировка и нанесение обозначений

    Маркировка и обозначения Phoenix Contact — это правильный выбор, независимо от того, идет ли речь о материалах с уже нанесенными или индивидуальными надписями. Мы предлагаем полный спектр услуг.

  • Мониторинг
    Мониторинг

    Продукты для мониторинга и контроля от Phoenix Contact измеряют и протоколируют все важные параметры процессов автоматизированных установок.

  • Монтажный и установочный материал
    Монтажный и установочный материал

    Компактно и легко. Наш электроустановочный и монтажный материал символизирует современную технику для электрошкафов.

  • Помехоподавляющие фильтры и устройства защиты от перенапряжений
    Помехоподавляющие фильтры и устройства защиты от перенапряжений

    Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений компании Phoenix Contact обеспечивают повышенную степень готовности установки

  • Программное обеспечение
    Программное обеспечение

    Компания Phoenix Contact предлагает мощные и эффективные программы на каждый случай - от проектирования до эксплуатации установок.

  • Промышленная сеть Ethernet
    Промышленная сеть Ethernet

    Целостность, высокая скорость и гибкость – факторы, позволившие промышленному Ethernet стать ведущим игроком рынка автоматизации.

  • Промышленные системы связи
    Промышленные системы связи

    Phoenix Contact предлагает промышленные коммуникационные системы для передачи данных посредством медных и оптоволоконных проводников, а также радиосвязи.

  • Релейные модули
    Релейные модули

    Релейные модули Phoenix Contact представлены в большом ассортименте: электромеханические и твердотельные реле, реле времени и реле контроля.

  • Системная кабельная разводка для контроллеров
    Системная кабельная разводка для контроллеров

    Быстро, наглядно, без ошибок: подсоединение отдельных проводов полевых устройств к блоку управления в точном соответствии с приложением.

  • Системы ввода-вывода
    Системы ввода-вывода

    Быстрое и надежное получение и передача сигналов и данных в ваших установках.

  • Устройства защиты
    Устройства защиты

    Предохранительные устройства Phoenix Contact обеспечивают готовность установок: касается ли это клемм предохранителя, защитных выключателей или защиты от перенапряжения.

  • Функциональная безопасность
    Функциональная безопасность

    Широкий спектр предохранительных устройств позволяет выбрать прогрессивное решение для любого приложения. Простота в использовании и надежность в работе.

  • Штекерные соединители
    Разъёмы

    Штекерные соединители от Phoenix Contact предлагают соответствующие решения для промышленных подключений для передачи данных, сигналов и питания.

  • Электронные коммутационные устройства и устройства управления электродвигателем
    Электронные коммутационные устройства и устройства управления электродвигателем

    Электронные коммутационные устройства и устройства управления двигателем Phoenix Contact предназначены для переключения и защиты двигателей и дорогостоящего оборудования.

Phoenix Contact предлагает Вам различные мультимедийные возможности в режиме онлайн: независимо от того, хотите ли Вы целенаправленно углубить свои знания или просто получить более подробную информацию по теме.

Преимущества для Вас

  • Наивысшая универсальность – знания доступны онлайн в любом месте и в любое время
  • Простота понимания – благодаря умело подобранному дидактическому материалу
  • Эффективная передача знаний – благодаря мультимедийной и интерактивной презентации

Создайте Ваш персональный учебный блок

Электронное обучение

Электронное обучение от Phoenix Contact можно пройти в любом удобном для Вас месте, в любое время и в любом объеме.

Учебные пособия
Наши учебные пособия наглядно объяснят Вам правила пользования изделиями и программами от Phoenix Contact. Краткие введения и типичные примеры использования помогут Вам быстрее достичь цели, если речь идет об установке, настройке или контроле наших устройств - с использованием ПК или без него.

Интерактивные обучающие модули
Обучающие модули обеспечат Вас информацией по новым и комплексным темам в интерактивном режиме. Используйте наши обучающие модули с практическими заданиями, легко доступной информацией и возможностью самостоятельного контроля уровня знаний.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48