Программа для проектирования станций ввода-вывода - Project+

Моментальный старт

Моментальный старт

Без обучения: планируйте структуру оптимальной станции ввода/вывода. Мы готово предложить Вам программные средства и подходящие продукты.

Вы хотите спроектировать станцию ввода/вывода для подключения датчиков и исполнительных элементов, выполняющих задачи по автоматизации? Project+ самостоятельно подбирает оптимальные устройства, соединяет их с соблюдением технических принципов проектирования и добавляет необходимые компоненты инфраструктуры и принадлежности.

Автоматизированное проектирование станции ввода/вывода

Создавайте подходящие станции ввода/вывода без специальных знаний – Project+ от Phoenix Contact лидирует во многих аспектах:

  • Вы можете создавать технически корректные станции ввода/вывода, соответствующие индивидуальным требованиям Вашей системы автоматизации.
  • Визуализация: Project+ предоставляет план проекта в графическом виде.
  • Планирование расходов при помощи структурированных спецификаций изделий: поартикульный вывод в коммерческих целях, а также обзор машин и оборудования.
  • Множество функций экспорта готового проекта, например, в CLIP PROJECT, PC WORX, Excel, Word.
  • Вы получаете Project+ на семи языках. Для каждого из этих языков предоставляется отдельный установочный файл.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48