Соответствие продукции стандартам

Составьте отчет о соответствии для подтверждения того, что ваши изделия отвечают требованиям, предъявляемым к веществам согласно RoHS и REACH.

Для отображения информации о соответствии и скачивания деклараций о соответствии укажите внизу номера изделий.


Совет: вы можете просто вставить скопированные номера изделий из других файлов, например, документа Excel или PDF.

Наши обещания

Изделия, идентифицированные Phoenix Contact как отвечающие требованиям Директивы RoHS, содержат свинец, шестивалентный хром, ртуть, PBB и PBDE с массовой долей не более 0,1% в однородных материалах и кадмий с массовой долей не более 0,01% или, как определено в приложениях к Директиве 2011/65/EU (RoHS 2), подпадают под исключение из требования к применению вышеприведенных предельных значений и соответствуют Директиве 2015/863/EU. Кроме того, данные изделия соответствуют Приложению XIV и Приложению XVII к Регламенту (ЕС) № 1907/2006 (Регламент REACH). Данная информация основывается на нашем нынешнем уровне знаний и сведениях, предоставленных нам нашими поставщиками, и может изменяться.


Свяжитесь с нами

Если у вас есть вопросы, касающиеся соответствия изделий Директиве RoHS или другим директивам и предписаниям, свяжитесь с нами по электронной почте:  ru-productcompliance@phoenixcontact.com