Лаборатория импульсного и многоамперного тока

Лаборатория импульсного и многоамперного тока

Высокие мощности, компетентность и наличие аккредитации

Современное оборудование для испытаний в соответствии со стандартами.

Phoenix Contact располагает современной, эффективной и аккредитованной лабораторией для проверки устройств защиты от перенапряжений, площадь которой составляет 1 300 м². Кроме прочего, в ней можно воспроизводить неполадки, возникающие при попадании тока молнии, коммутационных действиях или электростатических разрядках.

Торжественное открытие в мае 2014 года

21 мая 2014 года компания Phoenix Contact открыла новый научно-исследовательский и технологический центр в области защиты от перенапряжений. За счет своей высокой компетенции в данном вопросе мы укрепляем ведущие позиции наших технологий.

В новом здании находятся как помещения лаборатории многоамперного тока и высокого напряжения, так и офисные помещения, в которых осуществляется проектирование, конструкторские и маркетинговые работы. Лаборатория площадью около 1 300 м2 соответствует требованиям безопасности, а также технологическим требованиям испытательного оборудования, и выполняет все требования международных стандартов и органов сертификации.

С учетом возможностей проводить испытания, технологический центр в Бломберге можно рассматривать в качестве самой мощной в мире лаборатории применительно к устройствам защиты от перенапряжений.

Начать воспроизведение

Современное оборудование для эффективных испытаний

Генераторы импульсного тока в лаборатории  

Генераторы импульсного тока в лаборатории

Испытательные установки лаборатории могут генерировать ударные токи и напряжения с различной формой импульса. Также они позволяют создавать сетевые токи короткого замыкания и постоянный ток в условиях точного регулирования напряжения.

Особенностью данной лаборатории является производительная система электропитания, которая соединяется с генераторами импульсного тока. Так создаются приближенные к реальности условия испытаний устройств защиты от перенапряжений.

Многоамперный испытательный стенд

Многоамперный испытательный стенд  

Многоамперный испытательный стенд в лаборатории

Здесь можно проводить испытания устройств защиты от перенапряжений импульсным током до 100 кА (8/20) мкс в комбинации с производительным источником переменного тока.

В процессе испытания моделируются рабочие условия защитных устройств и их взаимодействие с системой питания в случае перенапряжений.

Кроме данного специального испытания для устройств защиты от перенапряжений, участок имеет универсальное назначение в одно-, двух- и трехфазных схемах.

Так проводятся испытания

Установка испытания импульсным током генерирует токи молнии с формой волны (10/350) мкс до 100 кА и импульсные токи с формой волны (8/20) мкс до 200 кА. На ней можно выполнять испытания на соответствие стандартам устройств защиты самого высокого класса мощности.

Для создания импульсов используется энергия в 141 кДж, вырабатываемая конденсаторной батареей с 44 мкФ и максимальным напряжением заряда в 80 кВ. Модульная система регистрации измеренных значений с высокой частотой дискретизации предоставляет высокоточные измерения.

Автономная испытательная установка постоянного тока состоит из мощного источника постоянного тока и специального генератора импульсного тока. Данный генератор соответствует требованиям испытательного оборудования постоянного тока.

Система позволяет интегрировать импульсные токи (8/20) мс в систему постоянного тока с целью
аттестации устройств защиты от перенапряжений для использования в приложениях пост. тока. Данная установка также позволяет проводить испытания согласно EN 50539-11 "Требования и методы испытания для защитных устройств от скачка напряжения в фотоэлектрических устройствах". Источник постоянного тока также используется для испытаний током короткого замыкания до 2 700 A. Напряжение регулируется в диапазоне до 1 800 В постоянного тока с шагом 1 Вольт.

Автоматизация процессов испытания является гарантом экономичного режима работ. При этом особое внимание уделяется трудоемким испытаниям. Эти процессы описаны в частности в стандарте МЭК/EN 61643-21 „Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к сигнальным и телекоммуникационным сетям“.

Наши испытательные установки поддерживают самые современные технологии автоматизации, которые управляют и контролируют весь процесс испытания. Испытательная система документирует и анализирует измеренные значения и составляет подробный отчет о проверке.

В спектр наших услуг входит:

  • Полные испытания молниезащитных разрядников и УЗИП согласно стандартам МЭК/EN 61643-11, EN 50539-11, МЭК/EN 61643-21, UL 1449
  • Испытание импульсным током молнии с формой импульса (10/350) мкс и амплитудой до 100 кА
  • Испытание импульсным током с формой импульса (8/20) мкс и амплитудой до 200 кА
  • Подтверждение эффективности концепций защиты от перенапряжений на базе МЭК/EN 61643-12
  • Контроль стойкости изоляции при испытательном переменном напряжении до 8 кВ
  • Испытания одно- и трехфазным током короткого замыкания ...
    ...от 50 кА до 500 В/50 Гц
    ...от 25 кА до 1000 В/50 Гц

Аккредитация согласно DIN EN ISO/МЭК 17025

Аккредитация DAkkS  

Аккредитация DAkkS

Испытательная лаборатория аккредитована на базе DIN EN ISO/МЭК 17025. В данном стандарте описаны „Общие требования к компетентности испытательных и калибрирующих лабораторий“. Немецкая аккредитационная служба проконтролировала и подтвердила реализацию и соблюдение требований ISO 17025.

Аккредитация подтверждает наличие

  • профессиональной и технической компетенции;
  • эффективной системы менеджмента для обеспечения качества;
  • независимость и объективность по отношению к третьей стороне.

Отчеты о проверке, полученные в аккредитованных испытательных лабораториях, признаются во всем мире.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48