Стандарты и директивы

Стандарты и директивы

Правила в области защиты от перенапряжений

Они описывают общепринятые требования относительно технического уровня и способов его реализации. Как в процессе производства, так и использования защитных устройств.

Вернуться к Защита от перенапряжений

Категории

  • Информация о NFPA 79
    Готовы к NFPA 79

    Узнайте, какие обязательные требования по использованию устройств защиты от перенапряжения (SPD) вытекают из NFPA 79.

Здесь представлены важные стандарты и положения в области защиты от перенапряжений.

Общие стандарты по теме защиты от молний и подбору устройств защиты от перенапряжения, положения об устройстве

В различных стандартах подробно описаны требования к монтажу и безопасности, а также использованию продуктов в различных приложениях. Далее перечислены отдельные основные области. Ссылки описывают конкретное наименование соответствующих международных стандартов.

 

Защита от молнии Часть 1: Общие принципы
Protection against lightning Part 1: General principles
EN 62305-1
МЭК 62305-1 и VDE 0185-305-1

Защита от молнии Часть 2: Оценка риска
Protection against lightning Part 2: Risk management
EN 62305-2
МЭК 62305-2 и VDE 0185-305-2

Защита от молнии Часть 3: Защита от повреждения сооружений и поражения людей
Protection against lightning Part 3: Physical damage to structure and life hazard
EN 62305-3
МЭК 62305-3 и VDE 0185-305-3

Защита от молнии Часть 3: Защита от повреждения сооружений и поражения людей –
Приложение 5: Защита от молний и перенапряжений для фотогальванических систем электроснабжения

Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard –
Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply
systems, DIN EN 62305 Приложение 5 (VDE 0185-305-3 Приложение 5)

Защита от молнии Часть 4: Электрические и электронные системы внутри конструкций
Protection against lightning Part 4: Electrical and electronic systems within structure
EN 62305-4
МЭК 62305-4 и VDE 0185-305-4

Устройства защиты от импульсных перенапряжений, низковольтные – Часть 12: Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах – Принципы выбора и применения
Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low voltage power systems – Selection and application principles
CLC/TS 61643-12 / МЭК 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) „измененный МЭК“

Устройства защиты от перенапряжений, низковольтные – Часть 22: Устройства защиты от перенапряжений для применения в телекоммуникационных и сигнальных сетях – Принципы выбора и применения
Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles
CLC/TS 61643-22 / МЭК 61643-22 / DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)

Устройства защиты от перенапряжений, низковольтные – Устройства защиты от перенапряжений для специального применения, включая постоянный ток – Часть 12 Принципы выбора и применения – Устройства защиты от перенапряжений для использования в ФГ-установках
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to photovoltaic installations.
CLC/TS 50539-12

Устройства защиты от перенапряжений, низковольтные – Устройства защиты от перенапряжений для специального применения, включая постоянный ток – Часть 22 Принципы выбора и применения – Применение в ветроэнергетических установках
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 22: Selection and application principles – Wind turbine application.
CLC/TS 50539-22

Устройство защиты от перенапряжений постоянного тока, низковольтное, для систем ж/д транспорта – Правила выбора и применения разрядников для защиты от перенапряжений
Low-voltage d.c. surge protective device for traction systems – Selection and application rules for surege arresters.
CLC/TS 50544

Ветросиловые установки – Часть 24: Молниезащита
Wind turbines –Part 24: Lightning protection
EN 61400-24 / МЭК 61400-24 / DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

В некоторых странах, в особенности в США, Китае, Норвегии и Франции необходимо учитывать дополнительные национальные положения. В настоящее время Франция занимает лидирующие позиции в области фотогальванических установок.

Положения об устройстве силовых электроустановок с номинальным напряжением до 1000 В
DIN VDE 0100 / МЭК 60364

Электроустановки зданий, Часть 5-53: Выбор и монтаж электрического оборудования – Изоляция, коммутация и управление – Раздел 534: Устройства защиты от перенапряжения
Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation switching and control – clause 534: Devices for protection against overvoltages
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) / МЭК 60364-5-53 часть 534

Электроустановки низковольтные Часть 4: Требования по обеспечению безопасности, Глава 44: Защита от перенапряжений, Главный раздел 443: Защита от перенапряжений атмосферного происхождения или коммутации
DIN VDE 0100-443 / МЭК 60364-4-44 раздел 443

Устройство силовых электроустановок с номинальным напряжением до 1000 В, Часть 540: Выбор и монтаж электрического оборудования, заземление, защитные проводники и провода выравнивания потенциалов
DIN VDE 0100-540 / МЭК 60364-5-54 часть 540

Устройство силовых электроустановок с номинальным напряжением до 1000 В, Часть 4: Мероприятия по обеспечению безопасности, Глава 41: Защита от электрического удара
DIN VDE 0100-410 / МЭК 60364-4-41 часть 410

Координация изоляции для оборудования низковольтных систем – Часть 1: Принципы, требования и испытания
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests
EN 60664-1 / МЭК 60664-1 / DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Электроустановки зданий - Часть 7-712: Требования к специальным установкам и особым помещениям – Системы питания с использованием фотоэлектрических батарей
Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
DIN VDE 0100-712 / МЭК 60364-7-712

Устройства защиты от перенапряжений, низковольтные – Часть 11: Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным системам распределения электроэнергии – Требования и методы испытаний
Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and tests
EN 61643-11 + A11 / МЭК 61643-1* / DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)* новая версия: МЭК 61643-11:2011

Устройства защиты от перенапряжений, низковольтные – Часть 21: Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к сигнальным и телекоммуникационным сетям – Требования к эксплуатационным характеристикам и методы и испытаний
Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods
EN 61643-21 / МЭК 61643-21 / DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Устройства защиты от перенапряжений
UL 1449 3-е издание

Устройства защиты от перенапряжений, низковольтные – Устройства защиты от перенапряжений для специального применения, включая постоянный ток – Часть 11: Требования и методы испытаний – Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к фотоэлектрическим установкам
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic installations.
prEN 50539-11

Классификация разрядников от перенапряжений

Устройства защиты от перенапряжения - оборудование, основными компонентами которого являются варисторы, супрессорные диоды и искровые промежутки. Устройства защиты от перенапряжения служат для защиты от воздействия недопустимо высокого напряжения на электроаппаратуру и выравнивания потенциалов.

Устройства защиты от перенапряжения классифицируются в зависимости от цели использования и защитных функций:

  • Устройства защиты от перенапряжения для использования в низковольтных установках с номинальным напряжением до 1000 В. Необходимо соблюдать национальные положения по устройству низковольтных установок для подбора и монтажа, например, МЭК 60364-5-53 часть 534 или VDE 0100 часть 534. Стандарт продукта EN(МЭК) 61643-11. Соответственно этому устройства делятся на 3 категории разрядников:

    Тип 1: Разрядники тока молнии для защиты электропроводки и оборудования от воздействия прямых или близких ударов молний на границах между зонами защиты от молнии LPZ 0 и 1 (питание здания). В любом случае разрядники типа 1 рекомендуются, когда здание имеет внешнюю систему молниезащиты.

    Тип 2: Разрядники для защиты электропроводки, оборудования и оконечных устройств от воздействия дальних ударов молнии, паразитных индукционных или емкостных связей, а также коммутационного перенапряжения на границе между зонами защиты от молний LPZ 1 и 2 (главные и вторичные распределительные устройства).

    Тип 3: Дополнительный разрядник от перенапряжений для защиты особо чувствительных оконечных устройств, в зоне защиты от молний 1 или 2, чтобы еще больше снизить уровень напряжения. Это могут быть устройства для стационарного монтажа в распределительных системах или переносные защитные устройства в области розетки непосредственно перед защищаемым оконечным устройством.

    Общие сведения можно найти в руководстве МЭК 61643-12. Основные принципы защиты от молний, концепцию защиты от молнии и анализ рисков описываются в четырех частях EN(МЭК) 62305-… / VDE 0185-305-… .
  • Устройства защиты от перенапряжения для использования в сетях переменного напряжения с номинальным напряжением до 200 кВ. Стандарт на изделие EN (МЭК) 60099, включая части 1…5. Применение в основном в системах среднего и высокого напряжения. Часть 5 описывает общие правила подбора изделия.
  • Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к сигнальным и телекоммуникационным сетям, для защиты от прямого и косвенного воздействия ударов молний и других переходных напряжений. Сюда относятся также низковольтные системы обработки данных, контуры измерения, управления и регулирования и сети передачи речи с номинальным напряжением до 1000 В переменного напряжения и 1500 В постоянного напряжения.

    Стандарт изделия EN 61643-21 VDE 0845 часть 3-1. Согласно этому устройства подразделяются на категории A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 и D1, D2, чтобы определить требования к испытанию и классы производительности. Защитное устройство может иметь маркировку и пройти испытание для различных категорий и классов производительности.

    Общая информация содержится в руководстве МЭК (TS) 61643-22. Дополнительные сведения содержатся в частях VDE 0800… и VDE 0845… . Необходимо учитывать дополнительные национальные положения.

Пассивные фильтры для подавления электромагнитных помех – Часть 1: Общие технические условия
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 1: Generic specification.
EN 60939-1 / МЭК 60939-1 / DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)

Пассивные фильтры для подавления электромагнитных помех – Часть 2: Форма частных технических условий: радиопомех. Фильтры, для которых требуются испытания на безопасность – Методы испытания и основные требования
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification: Passive filterunits for which safety tests are appropriate – Test methods and general requirements
EN 60939-2 / МЭК 60939-2 / DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)

Катушки постоянной индуктивности для подавления электромагнитных помех – Часть 2: Групповые технические условия
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification
EN 60938-2 / МЭК 60938-2 / DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры – Часть 14: Групповые технические условия – Конденсаторы постоянной емкости для подавления помех и подключения к питающей магистрали
Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connected to the supply mains
EN 60384-14 / МЭК 60384-14 / DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

Фильтры электромагнитных помех
UL 1283

Оборудование информационных технологий – Безопасность – Часть 1: Общие требования
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
EN 60950-1 / МЭК 60950-1 / DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) ; UL 60950-1

Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные – Часть 7-1: Вспомогательная аппаратура – Клеммные колодки для медных проводников
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors
EN 60947-7-1 / МЭК 60947-7-1 / DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)

Устройства соединительные – Медные электропровода; требования безопасности к винтовым и безвинтовым зажимам – Часть 1: Общие и частные требования к зажимам для проводов сечением от 0,2 мм2 до 35 мм2(включительно)
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
EN 60999-1 / МЭК 60999-1 / DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)

Устройства соединительные – Провода электрические медные, требования безопасности к зажимным элементам винтового и безвинтового типа – Часть 2: Общие и частные требования к зажимным элементам для проводников сечением от 35 мм2 до 300 мм2
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 35 mm2 up to 300 mm2 (included)
EN 60999-2 / МЭК 60999-2 / DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)

Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, без встроенной защиты от сверхтока, бытовые и аналогичного назначения (RCCBs) – Часть 1: Общие требования
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules.
EN 61008-1 / МЭК 61008-1 / DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)

Выключатели автоматические, работающие на остаточном токе, со встроенной защитой от сверхтока, бытовые и аналогичного назначения (RCBOs) – Часть 1: Общие требования
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules.
EN 61009-1 / МЭК 61009-1 / DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)

Выключатели для максимальной токовой защиты установок бытового и аналогичного назначения – Часть 1: Выключатели для работы на переменном токе
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breaker for a.c. operation
EN 60898-1 / МЭК 60898-1 / DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)

Выключатели для максимальной токовой защиты установок бытового и аналогичного назначения – Часть 2: Автоматические выключатели для работы на переменном и постоянном токе
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breaker for a.c. and d.c. operation.
EN 60898-2 / МЭК 60898-2 / DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)

Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные – Часть 2: Автоматические выключатели
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers
EN 60947-2 / МЭК 60947-2 / DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

Степени защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP)
Degrees of protection provided by enclosures (IP-code)
EN 60529 / МЭК 60529 / DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные –Часть 1: Общие правила
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
EN 61439-1 / МЭК 61439-1 / DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)

Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные –Часть 2: Комплектная силовая коммутационная аппаратура и механизмы управления
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-2 / МЭК 61439-2 / DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)

Взрывоопасные среды – Часть 0: Оборудование – Общие требования
Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirement
EN 60079-0 / МЭК 60079-0 / DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)

Взрывоопасные среды – Часть 1: Защита оборудования при помощи огнестойких оболочек „d“
Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure „d“
EN 60079-1 / МЭК 60079-1 / DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)

Взрывоопасные среды – Часть 7: Оборудование повышенной защиты вида „e“
Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety „e“
EN 60079-7 / МЭК 60079-7 / DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)

Взрывоопасные среды – Часть 11: Защита оборудования категорией собственной взрывобезопасности „i“
Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety „i“
EN 60079-11 / МЭК 60079-11 / DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)

Электрооборудование вспомогательное – Приборы контрольно-измерительные для определения остаточного тока (RCM) бытового и аналогичного назначения
Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
EN 62020 / МЭК 62020 / DIN EN 62020 (VDE 0663)

Трансформаторы измерительные – Часть 1: Трансформаторы тока
Instrument transformers – Part 1: Current transformers
EN 60044-1 / МЭК 60044-1 / DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)

Система бесперебойного энергоснабжения (ИБП) – Часть 1: Общие требования и требования безопасности
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS
EN 62040-1 / МЭК 62040-1

Система бесперебойного энергоснабжения (ИБП) – Часть 2: Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 62040-2 / МЭК 62040-2 / DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)

Система бесперебойного энергоснабжения (ИБП) – Часть 3: Метод определения требований к эксплуатации и испытаниям
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Methods of specifying the performance and test requirements
EN 62040-3 / МЭК 62040-3 / DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

Предписания по ЭМС

Излучение помех и помехоустойчивость являются важными параметрами оценки ЭМС. Здесь Вы найдете перечень основных стандартов по данному вопросу.

Излучение помех для ... / Emission for…:
жилого района …/ residentials… : DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, МЭК 61000-6-3
промышленного района…/ industrial…: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, МЭК 61000-6-4

Помехоустойчивость для … / Immunity for …:
жилого района…/ residentials…: DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-1, МЭК 61000-6-1
промышленного района…/ industrial…: DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-2, МЭК 61000-6-2

Гармонические токи
Harmonic current emissions
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, МЭК 61000-3-2

Колебания и резкий перепад напряжения
Voltage fluctuations and flicker
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, МЭК 61000-3-3

Испытание на невосприимчивость к электростатическому разряду
Electrostatic discharge immunity test (ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, МЭК 61000-4-2

Испытание на устойчивость к высокочастотным электромагнитным полям
Radio frequency, electromagnetic field immunity test (EM)
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, МЭК 61000-4-3

Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения
Surge immunity test
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, МЭК 61000-4-5

Защищенность от помех по цепи питания, наведенных высокочастотными полями
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (HF)
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, МЭК 61000-4-6

Испытание на помехоустойчивость в условиях магнитного поля промышленной части
Power frequency magnetic field immunity test
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, МЭК 61000-4-8

Испытание на помехоустойчивость к провалам напряжения, краткосрочным нарушениям и колебаниям подачи напряжения
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, МЭК 61000-4-11

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48