Сферы применения

Сферы применения

Молниеносно разрушено то, что для вас важно.

Устройства защиты от перенапряжений Phoenix Contact – надежная защита, высококачественное оборудование и простота монтажа.

Защита от перенапряжений жилых строений

Установите эффективную защиту от ударов молний и перенапряжений в своем доме. Пропало отопление зимой? Испорченный телевизор во время Олимпийских игр? Поврежден компьютер со всеми семейными снимками?

Если вас беспокоит такое развитие событий, то вам необходимо серьезно подойти к вопросу о защиты от перенапряжений. Удары молнии, произошедшие всего на расстоянии до 2 км, способны за доли секунды повредить такие электронные устройства, как телевизоры, компьютеры и ноутбуки, смартфоны, системы центрального отопления, холодильники, кофе-машины и многие другие устройства.

Ущерб в результате повреждения таких устройств может составить несколько тысяч евро. Даже если материальный ущерб покроет страховка, то потеря личных данных уже невосполнима.

К сожалению, для просмотра данных материалов Вам необходимо установить плагин Adobe-Flash.

Get Adobe Flash player

Рекомендуемые устройства защиты от перенапряжений

Воспользуйтесь следующим конфигуратором, чтобы подобрать устройства комплексной защиты вашего жилища. В одно мгновение вы получите список необходимых продуктов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Защита от перенапряжений в зарядных станциях

Мы протестировали, что происходит с настенной коробкой при перенапряжении.