Однопарный Ethernet

Однопарный Ethernet

Проходной до последних метров

Полная передача данных в промышленном Интернете вещей.

Single Pair Ethernet обеспечивает параллельную высокопроизводительную передачу данных и питания через Ethernet всего по одной паре жил, используя Power over Data Line (PoDL).

Phoenix Contact представляет компактный разъем для кабелей и устройств для однопарного Ethernet. Стандартизированные интерфейсы сенсорных устройств безопасности идеально подходят для эффективной передачи данных в задачах автоматизации заводов и производства. Таким образом, сокращенная кабельная разводка является основой для перспективной связи Ethernet между полем и облаком.

Преимущества для вас

  • Перспективность: стандартизированный штекерный соединитель и проводка в соответствии со стандартами МЭК 63171-2 (IP20) и МЭК 63171-5 (IP67)
  • Применение не зависимо от приложения: дальность до 1 000 м, скорость передачи данных до 1 Гбит/с и мощность до 50 Вт
  • Эффективная кабельная разводка: использование plug & play даже в существующей кабельной инфраструктуре
  • Компактность: стыковочная часть для одного и множества портов обеспечивает высокую плотность монтажа
  • Простота интеграции: варианты со штекером и гнездами для установленных индуктивных датчиков и навесных соединений

Технология Single Pair Ethernet

Эволюция 4- и 8-жильных систем кабельной разводки до одной простой и надежной пары жил началась — ее результатом стал Single Pair Ethernet.

Ethernet является ведущим протоколом связи и сетей в области LAN, начиная с 80-х годов, и с тех пор постоянно распространяется на все новые области применения. Он обеспечивает непрерывную передачу информации через TCP/IP и считается нейтральным протоколом связи для локальных сетей IoT. Его уникальная совместимость между новыми и старыми поколениями является основой для будущего Single Pair Ethernet.

Сквозные решения для кабельной разводки

Стандартизированные передние части штекера как основа перспективной сетевой связи  

Стандартизированные передние части штекера как основа перспективной сетевой связи

Основой для непрерывного объединения в сеть самых разных компонентов, кабелей и штекерных разъемов являются стандартизированные передние части штекера. Phoenix Contact существенно ускоряет разработку стандартизированной передней части штекера — от штекерного соединителя IP20 до IP6x.

В долгосрочной перспективе SPE заменит классические последовательные шинные системы. Используйте многофункциональную переднюю часть штекера от офиса до датчика.

Передняя часть штекера M1 I1 C1 E1 согласно МЭК 63171-2  

Передняя часть штекера M1 I1 C1 E1 согласно МЭК 63171-2

Для кабельной разводки зданий была разработана передняя часть штекера M1 I1 C1 E1 согласно МЭК 63171-2. Данная передняя часть штекера позволяет подсоединять в четыре раза больше устройств к существующей пассивной инфраструктуре. Данный стандарт часто используется в офисных зданиях.

Передняя часть штекера M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 согласно МЭК 63171-5  

Передняя часть штекера M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 согласно МЭК 63171-5

Для промышленных приложений и неблагоприятных полевых условий часто используется передняя часть штекера M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 согласно МЭК 63171-5. Данная передняя часть штекера может быть интегрирована во все распространенные на рынке и стандартизированные варианты штекеров.

Аббревиатура MICE описывает внешние условия интерфейса Ethernet.

  • M = механическая прочность
  • I = характеристики IP
  • C = химическая и климатическая стойкость
  • E = электромагнитная безопасность

Ваш ключевой партнер для интеллектуального объединения в сеть

Phoenix Contact является вашим ключевым партнером для интеграции Single Pair Ethernet от интерфейса устройств и разводки до активных сетевых компонентов, от датчиков в поле до ПК в офисе. Являясь пионером в области цифровизации, Phoenix разрабатывает для этого полный ассортимент решений.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Однопарный Ethernet

Ключевая технология для промышленного интернета вещей.


Видеоруководство по однопарному Ethernet

Практичный для внедрения на рынок однопарный Ethernet.

Продвижение и стандартизация однопарного Ethernet (SPE)

Компания Phoenix Contact объединила свои усилия с другими ведущими технологическими компаниями в рамках SPE System Alliance.

Однопарный Ethernet: логотип System Alliance
Узнать больше