Технология термопечати

Технология термопечати

Быстрая и экономичная маркировка

Компактная технология термопечати Phoenix Contact.

Преимущества для вас

  • Надежность и высокая эксплуатационная готовность благодаря проверенной технологии печати
  • Простая эксплуатация без необходимости обслуживания
  • Высокое качество благодаря четкому начертанию, возможности печати штрих-кодов и высоте шрифта от 1,6 мм
  • Компактные и прочные устройства

Принцип печати

Принцип работы технологии термопечати  

Принцип работы технологии термопечати

В процессе термопечати между печатающей головкой и элементом проводится специальная многослойная красящая лента. В красящую головку для каждого пикселя встроен нагревательный элемент, который разогревается под управлением компьютера. Нагревательные элементы, так называемые «точки», расположены в прямую линию. Они растворяют слой краски и таким образом построчно переносят изображение на компонент, подлежащий маркировке.

Эта технология отличается высокой скоростью и гибкостью. Однако для того чтобы красящая лента проходила по компоненту без зазоров, должны быть выполнены определенные требования относительно качества поверхности. В то время как для печати на мягких материалах, например этикетках, существует множество систем, для таких твердых материалов, как поликарбонат, их совсем мало.

Красящие ленты

В процессе термопечати ключевым компонентом является красящая лента. Она состоит из нескольких слоев. Заднее покрытие максимально снижает трение и накопление статического заряда для защиты печатающей головки. На заднее покрытие нанесена полиэтиленовая пленка с термочувствительным красящим слоем.

Структура красящей ленты термопринтера

Структура красящей ленты термопринтера

Существуют три различных типа красящего слоя. В термопечатающих принтерах Phoenix Contact используются смоляные ленты, в которых между краской и полиэтиленовой пленкой предусмотрен дополнительный разделительный слой.

  • Особенно подходят для бумажных печатных носителей
  • Создают на жесткой поверхности четкое, хорошо читаемое изображение
  • Низкая устойчивость к истиранию и царапанию
  • Применяются в условиях низкой энергии давления
  • Подходят для нанесения маркировки на пленку и пластмассовые поверхности
  • Устойчивое к истиранию и царапанию термостойкое изображение
  • Изображение отличается устойчивостью к воздействию растворителей и химикатов
  • Более высокая температура плавления, нежели у восковых лент, требуется большая теплопроизводительность печатающей головки и более низкая скорость печати
  • Наносятся на материал в условиях высокой энергии давления
  • Сочетают в себе свойства восковых и смоляных лент
  • Подходят для печати на бумаге и пластмассе
  • Изображение отличается устойчивостью к истиранию и царапанию и высокой термостойкостью
  • Низкая устойчивость к воздействию растворителей и химических веществ по сравнению со смоляными лентами
  • Подходят для применения в самых разных областях благодаря возможности печати в большом диапазоне скорости
  • Наносятся при средней энергии давления

К изделиям

Хотите узнать больше об этой продукции? Нажмите на кнопку ниже.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&lr=10754&clid=2233626