Материал

Материал

Качество и прочность

Подходящий материал для каждой технологии печати.

Технология цифровой печати позволяет наносить маркировку на самые различные материалы. Подготовленные карточки из пластмассы, этикетки из пластика или металла, а также материал в виде трубок имеют широкое распространение.

Маркировочные материалы Phoenix Contact  

Маркировочные материалы Phoenix Contact

Для получения оптимального печатного изображения в процессе нанесения маркировки технологические параметры должны соответствовать свойствами материала.

При этом особенно важным фактором является качество поверхности. Оно должно соответствовать технологии печати и печатному носителю.

Поэтому применяются различные методы повышения качества поверхности для нанесения на разные материалы маркировки нужного качества.

Обзор

Поскольку сегодня все отрасли промышленности ощущают на себе возрастающую финансовую нагрузку, предприятия постоянно ищут пути экономии. Это касается и маркировки — четкая и стойкая маркировка экономит время и деньги.

Главными преимуществами металлических табличек являются стойкость и прочность. В отличие от большинства пластмасс металлы можно использовать в самых жестких условиях окружающей среды. Поэтому эти материалы все чаще применяются в промышленности в качестве табличек спецификации машин, контроллеров и установок.

Phoenix Contact предлагает металлические маркировочные материалы для нанесения обозначений на провода и кабели и для установки в носитель, а также материалы с самоклеящейся пленкой, подходящие для применения на шероховатых поверхностях.

Даже при повышенной температуре полиамид прекрасно сохраняет электрические, механические, химические и термические свойства. При использовании стабилизаторов теплового старения полиамид способен выдерживать кратковременный нагрев до +200 °C.

Полиамид поглощает из атмосферы в среднем 2,8% влаги. Однако при этом влага содержится в материале не в форме кристаллизационной воды, а в виде химически связанных групп H2O в молекулярной структуре. Благодаря этому полиамид сохраняет пластичность и прочность даже при температурах до -60 °C.

  • Класс воспламеняемости от V2 до V0 (согласно UL 94)
  • Не содержит силикона и галогенов
  • Диапазон температуры: от -60 °C до +125 °C

Поликарбонат отличается высокой механической прочностью и химической стойкостью. Среди прочих свойств этого материала следует назвать жесткость, стабильность формы и высокую теплостойкость. Из поликарбоната производятся особенно гладкие и сохраняющие свою форму маркировочные материалы.

  • Минимальное поглощение влаги
  • Не содержит силикона и галогенов
  • Диапазон температуры: от -40 °C до +125 °C

ПВХ имеет долгий срок службы. Он отличается особенно высокой механической прочностью и химической стойкостью. ПВХ не поддается воздействию кислорода и озона. Материал устойчив к коррозирующему воздействию солевых растворов и большинства кислот.

  • Без силикона
  • Диапазон температуры: от -30 °C до +80 °C

Полиэфир — это материал, устойчивый к воздействию химикатов. Он отлично подходит для печати, формовки и штамповки. Полиэфир устойчив к УФ-излучению и поглощает мало влаги.

  • Не содержит силикона и галогенов
  • Диапазон температуры: от -40 °C до +150 °C (в зависимости от состава)

Полиэтилен — это термопластический материал, отличающийся высокой устойчивостью к воздействию кислот, щелочи и других растворителей. Он практически не впитывает влагу и имеет хорошие характеристики вязкости и предельного растяжения.

  • Не содержит силикона и галогенов
  • Диапазон температур: -40 °C до +80 °C

Полиолефины — частично кристаллические термопластичные пластмассы, которые легко перерабатываются в виде экструдированного профиля (термоусадочный кембрик). Они отличаются высокой химической стойкостью.

  • Без силикона
  • Диапазон температур: -55 °C до +125 °C

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48