Лазерная технология

Лазерная технология

Долговечная и надежная маркировка

Надежная лазерная маркировка Phoenix Contact.

Преимущества для вас

  • Основывается на импульсной лазерной технологии с волокном из иттербия
  • Большой спектр материалов из алюминия, стали, пластмассы и пленки
  • Непосредственное нанесение маркировки лазером значит: никаких чернил, порошка или красящей ленты
  • Долговечная маркировка методом гравировки, травления или карбонизации
  • Высокое качество: поддержка штрихкодов, разрешение 500 dpi

Источники излучения

Схематическое изображение конструкции волоконного лазера  

Схематическое изображение конструкции волоконного лазера

Лазеры работают в двух разных режимах:

  • лазеры непрерывного действия излучают постоянную световую волну одинаковой интенсивности
  • импульсные лазеры создают пульсирующие излучение и в зависимости от длительности импульса разделяются на лазеры коротких и сверхкоротких импульсов

Лазеры определяют в зависимости от используемой среды: твердотельные и газовые лазеры. Активной средой твердотельных лазеров является легированное стекло или кристаллы. При этом в затравочный кристалл встраиваются посторонние ионы. Эти ионы имеют определенный уровень легирования (концентрацию). Типичными легирующими материалами являются неодим, иттербий, титан и эрбий.

Волоконный лазер относится к твердотельным лазерам и благодаря компактной конструкции и простоте технического обслуживания особенно хорошо подходит для нанесения маркировки. Типичным волоконным лазером является лазер на кристалле иттербий-иттрий-алюминиевого граната.

Лазеры на кристалле иттербий-иттрий-алюминиевого граната создают инфракрасное излучение, поэтому в отличие от лазерных лучей CO2 данный лазерный луч также можно проводить через оптоволоконные кабели. Благодаря маленькой длине волны данный лазер может фокусироваться на небольшой площади, создавая изображения с более высоким разрешением, нежели CO2-лазер.

Вентиляция

В процессе лазерной обработки возможно выделение пыли и газов. Для поддержания высокого уровня качества их нужно отводить из рабочего помещения. Соответствующая области применения вытяжка также необходима из соображений безопасности труда. Наивысшую степень всасывания обеспечивает комбинация фильтров различных классов фильтрации. Фильтры различают в зависимости от величины частиц:

  • фильтр крупной пыли (частицы > 10 мкм);
  • фильтр мелкой пыли (частицы от 1 до 10 мкм);
  • фильтр тонкой очистки (частицы < 1 мкм)

В идеальном случае воздух в рабочем помещении предварительно фильтруется при помощи различных фильтров мелкой пыли. Затем фильтр тонкой очистки удаляет из воздуха мельчайшие взвешенные частицы. Так можно достигнуть общего уровня эффективности очистки свыше 99,9 %.

К изделиям

Хотите узнать больше об этой продукции? Нажмите на кнопку ниже.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48