Промышленная маркировка

Промышленная маркировка

Простой метод промышленной маркировки

Мы предлагаем различные технологии нанесения обозначений для любой области применения.

Вернуться к Технологии

Категории

  • Технология UV-LED
    Технология UV-LED

    Печать УФ-отверждаемыми чернилами представляет собой гибкую и в то же время стабильную и экономичную технологию печати.

  • Лазерная технология
    Лазерная технология

    При нанесении маркировки лазером сфокусированный луч лазера проходит по поверхности элемента.

  • Технология термопечати
    Технология термопечати

    В процессе термопечати между печатающей головкой и элементом проводится специальная многослойная красящая лента.

  • Технология RFID
    Технология RFID

    RFID — это технология радиочастотной идентификации, которая обеспечивает возможность идентификации объектов без физического и визуального контакта.

  • Сферы применения
    Сферы применения

    Узнайте больше об областях применения систем маркировки и нанесения обозначений Phoenix Contact.

  • Материал
    Материал

    Технология цифровой печати позволяет наносить маркировку на самые различные материалы.

  • Нормы и стандарты
    Нормы и стандарты

    Нормы и стандарты в области маркировки и нанесения обозначений.

Преимущества для вас

  • Подходящая технология печати и маркировки для любой области применения
  • Экономия средств и материалов благодаря инновационной технологии маркировки
  • Разнообразная маркировка: нанесение обозначений на таблички и этикетки из пластмассы, нержавеющей стали или алюминия
  • Долговечная и надежная маркировка благодаря высококачественным материалам
  • Маркировка и идентификация при помощи эффективной технологии RFID

Пример инновации: УФ-светодиодный принтер BLUEMARK ID

BLUEMARK ID: высокоскоростной принтер с технологией UV-LED  

BLUEMARK ID: высокоскоростной принтер с технологией UV-LED

В нашем скоростном принтере с современной технологией УФ-светодиодной печати используется особый метод печати. Метод напоминает технологию струйной печати.

Специальная жидкость
В BLUEMARK ID используется специальная жидкость, состоящая из жидкого полимера с включениями красящих частиц. Она отверждается под воздействием УФ-излучения. Благодаря этому свежая маркировка сразу же устойчива к истиранию и царапинам.

Без выбросов
Благодаря применению специальной жидкости BLUEMARK ID не создает вредных выбросов. В свою очередь, при применении чернил, содержащих растворитель, в окружающую среду попадают вредные выбросы.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48