Услуги

Услуги в области источников питания

Мы с радостью окажем консультационные услуги

Выбирайте подходящие изделия и решения для индивидуального приложения.

Если вам требуется источник питания для электрошкафа или система бесперебойного питания, мы найдем для вас верное решение.

Консультации и индивидуальные источники питания

Индивидуальные источники питания  

Индивидуальные источники питания

Мы предлагаем комплексные технические решения из одних рук. Дополнительно к стандартному ассортименту мы поставляем индивидуальные источники питания для промышленных устройств управления, банкоматов, медицинской и телекоммуникационной техники, а также многого другого.

Воспользуйтесь преимуществами нашего многолетнего опыта в области разработок индивидуальных устройств: профессиональный менеджмент проекта оказывает поддержку от начала разработок до серийного производства.

Размер партии 1 – источник питания с индивидуальными возможностями QUINT POWER

Производство источников питания с индивидуальными возможностями  

Поставка источников питания с индивидуальными возможностями от 1 штк.

Теперь Phoenix Contact поставляет первые в мире индивидуальные источники питания QUINT POWER, с возможностью предварительной заводской настройки.

Настраивайте параметры индивидуальных источников питания: корректируйте пороговые значения сигнализации и характеристики в зависимости от потребностей своего оборудования и заказывайте QUINT POWER от одной штуки.

Конфигуратор источников питания с индивидуальными возможностями QUINT POWER

Источники питания QUINT POWER  

Источники питания QUINT POWER

Устанавливайте такие параметры источника питания, которые нужны именно вашему приложению.

Конфигуратор источников бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания  

Источники бесперебойного питания

Подберите правильную систему для бесперебойного электропитания электрошкафа.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48