Технология IQ

Технология IQ

Умные функции для максимальной готовности

Источники питания с технологией IQ мгновенно предоставляют нужную информацию.

Источники бесперебойного питания (ИБП) обеспечивают подачу тока в случае отказа электрической сети. Технология IQ позволяет быть на шаг впереди: она информирует о состоянии заряда и остаточном времени работы энергоаккумулятора, увеличивает срок его службы и заранее предупреждает о сбоях. Вся необходимая информация передается в вышестоящие компьютеры и контроллеры.

Технология IQ: интеллектуальные функции для максимальной степени готовности оборудования

Интеллектуальный ИБП с технологией IQ  

Интеллектуальный ИБП, обеспечивающий максимальную готовность оборудования

Технология IQ обеспечивает блок питания интеллектуальными функциями.

Интеллектуальный ИБП с технологией IQ контролирует и оптимизирует работу энергоаккумулятора, сокращает объем технического обслуживания и повышает степень готовности оборудования. Он определяет все основные данные о состоянии энергоаккумулятора. Таким образом достигается необходимая прозрачность, обеспечивающая стабильное питания и оптимальное использование аккумулятора в постоянном режиме.

Интеллектуальная система управления аккумулятором рассчитывает оставшееся время работы. Она информирует, когда достигается пороговое значение. Таким образом оборудование продолжает работать, пока это возможно, и отключается незадолго до завершения заряда аккумулятора.

Оптимальное управление аккумулятором

Оптимальное использование энергоаккумулятора благодаря интеллектуальной системе управления аккумулятором  

Интеллектуальное управление аккумулятором

Интеллектуальная система управления аккумулятором на базе технологии IQ определяет все основные данные, которые необходимы для оптимального использования подключенного энергоаккумулятора, и информирует о них.

Интеллектуальное управление аккумулятором

  • SOC – State of Charge
    Данные о текущем уровне заряда и оставшемся времени работы аккумулятора определяются и отображаются на дисплее постоянно.
  • SOH – State of Health
    Оставшийся расчетный срок службы энергоаккумулятора отображается на дисплее, и своевременно появляется предупреждение о выходе из строя.

Интеллектуальный контроль энергоаккумулятора

Интеллектуальный контроль энергоаккумулятора  

Интеллектуальный контроль энергоаккумулятора

Intelligent Battery Control
Автоматическое определение типа аккумулятора и увеличение срока службы благодаря оптимально откорректированным зарядным характеристикам.

Intelligent Charging
Коррекция зарядного тока обеспечивает максимально быстрый режим подзарядки и степень готовности энергоаккумулятора.

Связь

Порт передачи данных служит для связи между модулем ИБП и компьютером или вышестоящей системой управления  

Порт передачи данных служит для связи

Порт передачи данных служит для связи между модулем ИБП и компьютером или вышестоящей системой управления.

Кабели передачи данных позволяют интегрировать модули ИБП в любое приложение, чтобы постоянно получать подробную информацию о состоянии ИБП.

Настройка параметров и контроль при помощи ПО UPS-CONF

Гибкие возможности конфигурирования ИБП на компьютере при помощи ПО UPS-CONF  

Гибкие возможности конфигурирования при помощи ПО UPS-CONF

Программное обеспечение для конфигурации и управления UPS-CONF позволяет контролировать и настраивать параметры ИБП при помощи компьютера. Программу можно скачать бесплатно.

  • Гибкие возможности конфигурирования: настройка режима работы QUINT UPS по индивидуальным требованиям.
  • Превентивный функциональный контроль: все важные рабочие параметры отображаются в графическом виде, важные сообщения имеют приоритет.
  • Встроенный регистратор: данные о событиях архивируются в регистрационном файле, например, когда и как долго использовался QUINT UPS для компенсации отказа сети.

Интеллектуальные функции в любой комбинации

Индивидуальные решения с технологией IQ  

Индивидуальные решения с технологией IQ

Технология IQ удовлетворяет любые требования. Составьте свое индивидуальное решение с учетом конкретной сферы применения.

  1. Сделайте свой выбор в пользу источника питания QUINT POWER.
  2. Выбирайте модуль ИБП QUINT UPS.
  3. Выберите энергоаккумулятор:
    • UPS-CAP для максимального срока службы
    • UPS-BAT-LI-ION  для долгого срока службы с большой продолжительностью работы
    • UPS-BAT/VRLA и VRLA/WTR для максимальной продолжительности работы

Пример использования: промышленный ПК должен быть постоянно обеспечен питанием 24 В пост. тока

ИБП с технологией IQ  

Технология IQ поддерживает высокую степень готовности оборудования, насколько это возможно

ИБП на 3,4 А-ч в оптимальных условиях обеспечивает подачу питания 24 В пост. тока / 5 А в течение 20 минут. Состояние заряда, мощность и оставшееся время работы не известны.

Решение на базе QUINT UPS-IQ
Интеллектуальный ИБП определяет все основные данные о состоянии энергоаккумулятора. Таким образом достигается необходимая прозрачность, обеспечивающая стабильное питание и оптимальное использование аккумулятора в постоянном режиме. Интеллектуальная система управления аккумулятором определяет текущее состояние заряда подключенного энергоаккумулятора и рассчитывает оставшееся время его работы.

QUINT UPS сообщает о том, действительно ли время автономной работы составляет 20 минут. После достижения установленного порогового значения передается предупреждающее сообщение посредством сухого релейного контакта, программного обеспечения или непосредственно на вышестоящие контроллеры.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48