Сферы применения

Сферы применения

Источники питания с использованием ведущих технологий

Вот таким образом они используются.

Наша компания предлагает высокотехнологичные источники питания, в которых реализовано большое количество ноу-хау и которые рассчитаны на любые приложения и различные сферы применения: используйте надежные источники питания для установок и машин и защитите потребителей от отказа сети при помощи источников бесперебойного питания. Повышайте степень готовности резервных источников питания за счет использования резервных модулей и воспользуйтесь интегрированным интерфейсом NFC источника питания QUINT POWER для индивидуальной настройки пороговых значений сигнализации и характеристик в зависимости от потребностей установки.

То, как инновационная техника Phoenix Contact обеспечивает максимальную степень готовности машин и установок, показано в следующих примерах

ACB Technology – активный резервный модуль для максимальной готовности оборудования

Активный резервный модуль с ACB Technology  

ACB Technology увеличивает срок службы вдвое

В приложениях с самыми строгими требованиями к эксплуатационной безопасности требуется использовать резервные источники питания, чтобы выход из строя блока питания не приводил к останову всей установки. Вследствие асимметрии зачастую питание нагрузки обеспечивает только один блок питания, в то время как второй работает в холостом режиме. Это приводит к термической нагрузке питающего блока питания и его повышенному износу. Если эксплуатация блока питания осуществляется при половинном номинальном токе, то тепловая нагрузка значительно ниже.

ACB Technology модулей QUINT ORING обеспечивает симметричную нагрузку источников питания, повышая таким образом вдвое срок службы системы резервирования.

Технология IQ – интеллектуальная система ИБП для максимальной готовности оборудования

Система ИБП с технологией IQ  

С технологией IQ на шаг впереди

Если на промышленный ПК необходимо постоянно подавать питание 24 В пост. тока, то при оптимальных условиях обычный ИБП емкостью 3,4 Ач обеспечивал 24 В пост. тока / 5 A в течение 20 минут. При этом состояние заряда, мощность и оставшееся время работы не известны.

В то время как интеллектуальные ИБП с технологией IQ обеспечивают постоянную стабильность электропитания и оптимальное использование энергонакопителя. Они определяют все важные данные состояния энергоаккумулятора: интеллектуальная система управления рассчитывает оставшееся время работы аккумулятора на основе текущей информации о состоянии заряда. QUINT UPS сообщает о том, действительно ли время автономной работы составляет 20 минут. После достижения установленного порогового значения передается предупреждающее сообщение посредством сухого релейного контакта, программного обеспечения или непосредственно на вышестоящие контроллеры.

NFC для индивидуальной настройки параметров

Настройка параметров источника питания QUINT POWER (посредством NFC)  

Индивидуальная настройка источника питания посредством NFC

Любое приложение индивидуально, поэтому требует индивидуального источника питания, чтобы обеспечить максимальную готовность оборудования. Phoenix Contact поставляет первые в мире индивидуальные источники питания QUINT POWER с возможностью предварительной настройки.

Чтобы обеспечить надежность электропитания любой машины и установки, новый источник питания имеет гибкие возможности настройки. Пороговые значения сигнализации и характеристики настраиваются индивидуально в зависимости от потребностей установки при помощи встроенного интерфейса NFC. Достаточно настроить один источник питания, затем параметры можно переносить на другие устройства при помощи специального приложения или программы.

SFB Technology – максимальная готовность оборудования при помощи QUINT POWER

QUINT POWER с SFB Technology  

Экономичная и селективная защита на базе SFB Technology

Для быстрого срабатывания магнитного расцепителя стандартного автомата необходимо, чтобы блок питания в течение короткого промежутка времени мог вырабатывать ток в несколько раз превышающий номинальный.

Блок питания (24 В / 20 A) обеспечивает питанием контроллер и три других потребителя. Любая цепь тока, состоящая из медных проводов длиною 25 м и сечением 2,5 мм2, оснащена линейным защитным автоматом (6 A / характеристика B). В случае короткого замыкания блок питания 20 A при помощи SFB Technology кратковременно посылает ток, в 6 раз превосходящий номинальный, т.е. макс. 120 A. Автоматический выключатель с десятикратным расчетным током срабатывает в магнитном диапазоне своей характеристики в течение 3 - 5 мс. Другие потребители продолжают работу, на контроллер непрерывно подается 24 В пост. тока и, несмотря на короткое замыкание, он продолжает бесперебойно функционировать.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48