Функции диагностики

Концепция диагностики PROFINET основывается в первую очередь на встроенных функциях диагностики протокола PROFINET. Дополнительно поддержка устройствами коммуникации TCP/IP позволяет им использовать технологии диагностики SNMP (Simple Network Management Protocol) или веб-сервера.

Диагностика PROFINET

Диагностика PROFINET  

Функции диагностики в PROFINET

В рамках диагностики PROFINET устройства сообщают об ошибке при цикличной передаче информации ввода-вывода. Параллельно посредством нециклической связи генерируется сообщение о неисправности и передается на контроллер.

Оповещения о неисправностях делятся на две группы.

  • Ошибочные состояния передаются в виде диагностического сообщения с необходимыми параметрами. Параметры могут содержать как специфические коды ошибки PROFINET, так и специфические коды ошибки или массивы устройства.
  • Отображение износа или похожая информация для опережающей диагностики может передаваться с двумя степенями приоритетности требований обслуживания.

Необходимая текстовая информация о причине неисправности кода ошибки находится в специальном файле GSD для каждого устройства. Так инструменты диагностики могут представить все сообщения об ошибках в удобном для пользователя текстовом виде. Чем точнее предоставленное устройством сообщение об ошибке, тем точнее может быть отображена диагностика в устройстве управления или в инжиниринговой системе.

Распознавание топологии

Распознавание топологии при помощи PROFINET  

Однозначное отображение даже обширных сетей

Чтобы отобразить точное положение диагностического сообщения в сети с гибкой проводкой, PROFINET использует стандартизированный IEEE протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Во время создания соединения посредством LLDP устройства обмениваются именами и номерами портов с соседними компонентами.

Имя устройства должно быть однозначным, поскольку адресация при обмене данными между устройствами осуществляется при помощи имени устройства. Содержащаяся в устройствах информация о соседних устройствах может быть считана при помощи протокола SNMP или PROFINET.

Если все используемые в сети участники поддерживают протокол LLDP, то в инструменте диагностики создается точная топологическая схема. Поэтому сообщение об ошибке может быть отображено напрямую на устройстве или порте.

Диагностика на базе SNMP и веб-технологий

Диагностика на базе SNMP и веб-технологий  

Диагностика через веб-сервер или менеджер SNMP

Наряду с типичными для PROFINET механизмами данная система полевой шины предлагает дополнительные полезные функции: протокол Simple Network Management Protocol (SNMP) используется во всем мире в сетях Ethernet для управления сетью.

На устройствах PROFINET установлен агент SNMP, который может посылать менеджеру SNMP или приемному устройству сообщения об ошибках, например системные прерывания SNMP. Приемное устройство системных прерываний представляет сообщения или запрашивает дополнительную информацию об устройстве посредством SNMP.

Следующую возможность диагностики предоставляет веб-сервер, который в настоящее время встраивается во многие устройства. Посредством обычного браузера на платформе ПК возможно напрямую просмотреть сайт диагностики устройства через HTTP. С его помощью любой производитель может наилучшим образом представить собственную диагностическую информацию без необходимости установки на ПК специального диагностического инструмента.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48