Замена устройства

Поскольку в PROFINET каждое устройство адресуется при помощи уникального имени, то каждому устройству при вводе в эксплуатацию присваивается имя (посвящение устройства).

Повышение степени готовности оборудования с автоматизированной заменой устройств

Автоматизированная замена устройств  

Контроллеры PROFINET заменяются быстро и просто

При замене устройства его имя должно быть перенесено на новый компонент, например, при помощи вставной карты памяти. При помощи устройств управления PROFINET данный процесс может быть упрощен.

Если в топологии на определенном месте появляется новое устройство без имени, то контроллер в течение нескольких секунд присваивает данному замененному устройству старое имя. После этого выполняется автоматическая адресация устройства, и через несколько секунд оно уже готово к работе.

Автоматизированная замена устройств экономит пользователю много времени по сравнению с посвящением устройств вручную.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48