Профили PROFINET

Профили PROFINET регулируют поведение устройств и систем автоматизации в отношении таких характеристик, как функциональная безопасность, технологии привода и управление энергией. Профили разрабатываются рабочими группами PROFIBUS и PROFINET International (PI) с целью обеспечения открытости, совместимости и взаимозаменяемости устройств.

PROFIsafe

PROFIsafe, безопасный коммуникационный профиль для PROFINET

Описание
PROFIsafe - это безопасный сертифицированный коммуникационный профиль для приложений функциональной безопасности на базе PROFIBUS и PROFINET. PROFIsafe описывает безопасную передачу данных с целью повышения функциональности в приложениях с функциональной безопасностью.

Одновременно сокращаются затраты на монтаж и обеспечивается максимальная совместимость и возможность замены устройств, выполняющих функции безопасности.


Применение
PROFIsafe устроен так, что для безопасной передачи данных используется стандартная сетевая инфраструктура PROFINET. Так обеспечивается сосуществование безопасного и небезопасного потоков данных. Это упрощает построение установок и сокращает затраты. Возможна также передача данных по WLAN.

Протокол PROFIsafe может использоваться только в приложениях обеспечения безопасности до SIL3 в соответствии с МЭК 61508 или МЭК 62061, категория безопасности 4 по EN 954-1 или PL e по ISO 13849-1.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, профиль устройства для приводных устройств

Описание
PROFIdrive - это модульный стандартный профиль для приводных технологий PROFIBUS и PROFINET. Он описывает обязательные характеристики приводов и кодирующих устройств с целью достижения интероперабельности и возможности замены устройств в приложениях PROFIBUS и PROFINET.

PROFIdrive определяет шесть классов применения для приводов для практически любых требований в их автоматизации. Так он обеспечивает простое и полноценное соединение приводов во всех приложениях автоматизации.

Классы применения PROFIdrive
В следствие широкого спектра применения для профиля PROFIdrive определены шесть классов применения в зависимости от функций. При этом приводное устройство может соответствовать одному или нескольким классам.

  • Класс применения 1
    Стандартный привод с регулированием скорости вращения, напр., частотный преобразователь
  • Класс применения 2
    Как класс применения 1, но с расширенным набором функций (технологические функции)
  • Класс применения 3
    Сервопривод с регулированием скорости вращения, положения и генератором профиля, напр., одноосный привод позиционирования
  • Классы применения 4/5
    Сервоприводы для центрального передвижения с несколькими осями  (Motion Control, Computerized Numerical Control, робототехника)
  • Класс применения 6
    Сервоприводы для децентрализованной автоматизации (электронная передача, эксцентрики)

Классы применения от 1 до 3 могут быть реализованы с PROFINET RT. Начиная с класса применения 4 обязательно необходима изохронная передача данных PROFINET IRT.

Multi Profile Drive
Современные приводные устройства дополняют стандартные функции привода новыми функциями безопасности и управления энергией в следствие расширения требований применения. Они становятся платформой для основывающихся на приводных технологиях функций автоматизации. Следовательно для соответствия данным требованиям общие профили PROFIsafe и PROFIenergy в будущем будут встроены в приводные устройства.

PROFIenergy

PROFIenergy

Описание
PROFIenergy - это общий профиль устройства, разработанный для приложений в области управления энергией в производственных установках.

PROFIenergy предоставляет интерфейс устройства на базе PROFINET, при помощи которого из вышестоящей системы можно управлять энергопотреблением машин и установок через PROFINET. При этом упор делается на возможности экономии энергии во время перерывов производства.

Предпосылки
Инициатива PROFIenergy исходит из инициативы автоматизации немецкой автопромышленности (AIDA), в которую входят концерны Audi, BMW, Mercedes, Porsche и VW. Основанное для этого общество в организации пользователей PROFINET (PNO) опубликовало в конце 2009 года спецификацию PROFIenergy. PROFIenergy находит все большее применение в современных устройствах автоматизации.

Применение
PROFIenergy использует нецикличные службы PROFINET для передачи стандартизированных команд, разработанных для следующих случаев применения:

  • Короткие паузы
  • Длинные паузы
  • Незапланированные паузы
  • Измерение и визуализация расхода энергии

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48