PROFINET

PROFINET

Мы совершенствуем PROFINET

Система управления Ethernet в реальном времени от специалистов в области промышленной связи

Вернуться к Технологии

Категории

  • Техника
    Техника

    Узнайте об открытом стандарте PROFINET для коммуникационных и информационных систем.

  • Обзор системы
    Обзор системы

    Phoenix Contact предлагает уникальный ассортимент для PROFINET – от кабельной разводки и инфраструктурных элементов до контроллеров.

  • Электронное обучение
    Электронное обучение

    Phoenix Contact предлагает много полезных обучающих модулей по теме PROFINET.

  • Phoenix Contact Competence Center
    Phoenix Contact Competence Center

    Phoenix Contact поддерживает пользователей PROFINET, оказывая большое количество профессиональных услуг.

PROFINET — ведущая система управления Ethernet в реальном времени, имеющая огромный спрос на рынке. Ознакомьтесь с основными данными, принципом действия и преимуществами этой комплексной и перспективной технологии. Уже в течение многих лет компания Phoenix Contact предлагает ноу-хау и обширный ассортимент современной продукции для PROFINET.

Преимущества для вас

  • Бесперебойная передача данных от уровня управления предприятия до полевых устройств
  • От масштабируемых систем связи в реальном времени до систем управления перемещением с тактовой синхронизацией
  • Подробная и информативная диагностика
  • Интегрированные технологии защиты людей, машин и окружающей среды
  • Поддержка на всех этапах проекта: от консультации, интеграции аппаратных и программных средств до сертификации

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги