Техника

Техника

Открытая платформа для систем управления

При помощи технологии PLCnext можно быстро и просто интегрировать новые функциональные требования и технологии.

Благодаря открытости новая платформа имеет множество преимуществ при разработке, проектировке и эксплуатации решений автоматизации. Она адаптивна и позволяет быстро реагировать на новые потребности рынка. Даже при сокращении циклов разработки реализация решений производится с возрастающей эффективностью и неизменным качеством. Быстрее реагировать на изменения рынка с технологией PLCnext.

Для программирования в соответствии с МЭК 61131-3 для вас в наличии новая адаптивная инжиниринговая платформа PLCnext Engineer. Данная инновационная программа имеет привлекательный дизайн, объектно-ориентированное программирование с оптимированными для пользователя функциями.

Технология PLCnext в деталях

Технология PLCnext является основой коммуникативного и адаптивного решения автоматизации. Откройте для себя преимущества открытой платформы для системы управления.

Просмотрите галерею для получения подробной информации.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

PLCnext Technology: открытая и перспективная технология

PLCnext Technology обеспечит соответствие всем требованиям из мира интернета вещей