Назад к обзору

Интеграция безопасности

Интеграция безопасности

Максимальная безопасность для людей и машин

В защитных устройствах необходимо использовать простые в эксплуатации и надежные в работе компоненты. PLCnext Engineer позволяет производить в одном редакторе как стандартное программирование ПЛК, так и программирование всех функций безопасности. Затем программа ПЛК и функций безопасности передается на контроллер в одном проекте. Он распаковывается самостоятельно и автоматизирует программу на две части – код ПЛК и код приложений безопасности.

С технологией PLCnext для систем управления наряду с многоядерным процессором для программы ПЛК предоставляются дополнительно два процессора для функций безопасности. Процессоры для функций безопасности от двух разных производителей. Программа безопасности выполняется с резервированием для увеличения безаварийности. Это делает данное решение еще более безопасным и защищает персонал и машину.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

PLCnext Technology: открытая и перспективная технология

PLCnext Technology обеспечит соответствие всем требованиям из мира интернета вещей