Назад к обзору

Работа в реальном времени и синхронность

Работа в реальном времени и синхронность

Контроллер отвечает всем требованиям

Наряду с обработкой программ ПЛК на одном языке программирования технология PLCnext теперь предлагает возможность определять в контроллере задачи, отдельные составные части которых состоят из различных языков программирования. Возможные коды: C/C++, C# или МЭК 61131-3, а также коды из Matlab Simulink. Отдельные программы могут обрабатываться в режиме реального времени.

Обработка заданий может распределяться на различные ядра процессора благодаря поддержке работы с несколькими ядрами. Это дает возможность оптимально использовать производительность контроллера. Пользователь не только определяет количество выполняемых ПЛК задач, но может назначить точный временной план, а также приоритетность. Синхронность и согласованный доступ к данным из всех программ обеспечиваются в любой момент времени благодаря интеллектуальному хранению данных.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

PLCnext Technology: открытая и перспективная технология

PLCnext Technology обеспечит соответствие всем требованиям из мира интернета вещей