Назад к обзору

IT-безопасность

IT-безопасность

Полная интеграция безопасности данных

Общая, глубоко интегрированная концепция безопасности является основой защиты машин и установок от несанкционированного доступа и повреждений. В настоящее время и в будущем необходимо еще больше внимания уделять специфическим отраслевым требованиям к IT-безопасности. Важность безопасности сети и удаленного обслуживания несомненно важна, но общая концепция промышленной безопасности включает в себя намного больше. От современных систем требуется целостность, готовность и, прежде всего, конфиденциальность всех данных.

Этого можно достичь только путем глубокой интеграции различных механизмов и методов на всех уровнях технологии PLCnext, а также инструментальной среды PLCnext Engineer. Поэтому технология PLCnext
предлагает безопасность при разработке, так что аспекты безопасности реализуются в соответствии с ведущим во всем мире стандартом МЭК 62443.

Таким образом промышленная безопасность больше не является препятствием, а скорее ключом для новых идей и проектов, благодаря технологии PLCnext. При помощи технологии PLCnext Phoenix Contact простым способом отвечает различным требованиям разработчиков и пользователей. Таким образом сокращается время на разработку, уменьшаются затраты, а участвующие лица могут полностью концентрироваться на проекте, а также своей основной деятельности.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

PLCnext Technology: открытая и перспективная технология

PLCnext Technology обеспечит соответствие всем требованиям из мира интернета вещей