Назад к обзору

Стандартизация и модульность

Стандартизация и модульность

Многоразовое использование модулей автоматизации

Новая программная платформа PLCnext Engineer дает возможность закладывать модули автоматизации, состоящие из определенных программных частей. Отсюда вытекают многочисленные преимущества для программистов. Быстрое и простое повторное использование данных модулей может существенно ускорить процесс разработки. Это экономит издержки на инжиниринг и сокращает источники ошибок, поскольку сертификация, тестирование и программирование производятся всего один раз.

Качество и эффективность программирования существенно увеличиваются, прежде всего, в сложных системах при использовании модулей автоматизации. Благодаря технологии PLCnext возможна обработка программного кода, как в МЭК 61131-3, так и в C/C++ или C#, поэтому модули автоматизации могут содержать даже смешанный программный код.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

PLCnext Technology: открытая и перспективная технология

PLCnext Technology обеспечит соответствие всем требованиям из мира интернета вещей