Система контроля тока молнии

Регистрация тока молнии

Регистрация и анализ токов молнии

Постоянно следите за работой установки и заблаговременно реагируйте на нагрузки

Удары молний наносят серьезные повреждения зданиям и оборудованию. Человек не может обеспечить постоянное наблюдение за сооружениями, расположенными в открытой местности, или системами, занимающими большую площадь, вследствие чего повреждения выявляются с большим опозданием. Для заблаговременной регистрации и анализа ударов молний Phoenix Contact предлагает систему измерения тока молнии LM-S. На следующих страницах Вы узнаете, как работает данная система и в каких областях ее можно применять.

Доклад о системе контроля тока молнии

Доклад о системе контроля тока молнии

Доклад о системе контроля тока молнии

Получите информацию из доклада "Учет и измерение токов молнии" о принципе функционирования магнитно-оптического эффекта. 

Ознакомьтесь с данным эффектом и проверьте, подходит ли система для оптимизированного обслуживания. 

Hermes Award 2012 за систему контроля тока молнии

Hermes Award 2012  

Система контроля тока молнии LM-S

В 2012 году система измерения тока молнии была отмечена важной международной премией в области технологий Hermes Award.

Премия Hermes Award присваивается организацией Deutsche Messe AG ежегодно, начиная с 2004 года, за выдающиеся, инновационные продукты.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения