Назад к обзору

Трансформаторная подстанция

Удары молнии в высоковольтные линии ведут к нагрузке трансформаторов на подстанциях. Часто перед трансформаторами устанавливаются элементы защиты от импульсных перенапряжений, при помощи которых импульсные токи передаются в землю. В качестве защитных элементов в прошлом в основном использовались искровые разрядники. В последние годы предпочтение отдается варисторам.

Принципиальное изображение приложения системы LM-S на примере трансформаторной подстанции

Принципиальное изображение приложения системы LM-S на примере трансформаторной подстанции

Система LM-S предоставляет возможность регистрации и оценки действительной нагрузки на защитные элементы. Это позволяет заблаговременно распознать граничные нагрузки и заменить подверженные им элементы.

Монтаж датчиков производится на выводах между защитными элементами и землей. Световоды передают измеренные сигналы установленному в выносном электрошкафу анализатору.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48