MPG Mendener Präzisionsrohr: радиосвязь без помех

Радиомодули Wireless-MUX для коммуникации без помех

Загрузочные вагонетки на литейном заводе  

Более шести лет работы без помех: система радиосвязи Bluetooth в MPG

Литейный завод MPG Mendener Präzisionsrohr более 100 лет производит и обрабатывает металлы и относится к лидерам европейского рынка в области изготовления труб теплообменников из медных сплавов. За месяц 150 сотрудников производят до 250 км труб, используемых при строительстве электростанций и установок, на нефтеперерабатывающих заводах или в кораблестроении.

В цехах MPG подвергающиеся плавлению металлы транспортируются в печь при помощи загрузочных вагонеток. Технологии радиосвязи производства Phoenix Contact обеспечивают связь без помех в суровых окружающих условиях.

Применение

Трубы теплообменников должны не только соответствовать высоким требованиям, но и превосходно работать в течение срока до 40 лет. Поэтому исходные материалы в литейном производстве оптимизируются с превышением предписанного стандартом качества для конкретной области применения. Затем автопогрузчик перевозит их к рельсовым загрузочным вагонеткам с электроуправлением производства фирмы Cyrus Schwingtechnik, которые используются для загрузки печей.

За управление загрузочными вагонетками отвечает фирма Bregar Systemtechnik, специализирующаяся на решениях автоматизации процессов движения в целом, а также на создании комплексных систем с кабельной разводкой и электрошкафами. Раньше сигналы о положении вагонетки, наличии неисправностей, пуске/останове или аварийном останове передавались от контроллера машиной по кабельным барабанам главному контроллеру. Концепция с использованием проводной связи является дорогой, подверженной сбоям и требует постоянного обслуживания.

Решение

Загрузочные вагонетки с мультиплексором Bluetooth  

Загрузочные вагонетки с мультиплексором Bluetooth

Томас Фос (Thomas Vos), ответственный системы управления в компании Bregar, сообщает: «В поисках альтернативного решения связи я обратил внимание на беспроводные технологии производства Phoenix Contact». В качестве замены кабелю Bregar теперь использует беспроводной мультиплексор на базе технологии Bluetooth.

«При помощи Wireless-Mux сигналы от загрузочных вагонеток передаются центральному контроллеру машины по сети радиосвязи», — дополняет Фос. «Так даже в таком неблагоприятном окружении данные передаются просто и экономно».

Устройство Wireless-Mux двунаправленно передает 16 цифровых и два аналоговых сигнала и тем самым заменяет 40-жильный кабель для передачи сигналов. В качестве беспроводной технологии используется Bluetooth согласно IEEE 802.15, работающий на бесплатной полосе частот 2,4 ГГц без лицензии. Благодаря применению интегрированной, быстро адаптируемой технологии частотной манипуляции (AFH) связь отличается устойчивостью и надежностью.

Заключение

Томас Фос, Рико фон Боржестовски и Томас Майстеръян  

Убеждены в преимуществах технологии: Томас Фос, Рико фон Боржестовски (Rico von Borzestowski) и Томас Майстеръян (Thomas Meisterjahn)

Имея положительный опыт работы с системами радиосвязи производства Phoenix Contact, Bregar теперь применяет их в различных приложениях с разнообразными требованиями к связи. Настроенная на MPG радиолиния работает уже на протяжении более шести лет без помех.

«Благодаря использованию решений беспроводной связи от Phoenix Contact мы создали соответствующие многочисленным требованиям системы и сэкономили много денег», — подводит положительный итог Томас Фос, к которому присоединяются ответственные работники Cyrus и MPG. Для всех радиосвязь является альтернативой, которую они собираются использовать и в дальнейших проектах.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48