Ссылки и загрузки

Ссылки и загрузки

Вы хотите узнать больше?

Здесь вы найдете дополнительную информацию по теме «Промышленные системы беспроводной связи».

Программа для моделирования беспроводных сетей

ПО Wireless Simulation Tool — это моделирующее ПО для проектирования систем промышленной радиосвязи. Оно поможет вам оценить количество и расположение необходимых компонентов беспроводной связи и моделирует на основании заданных параметров качество радиосвязи:

  • Сколько точек доступа потребуется для полного покрытия необходимой территории радиосигналом?
  • Где находится наилучшее монтажное положение с точки зрения радиосвязи?
  • Какие преимущества принесет использование специальных антенн?
  • Какое влияние оказывают запланированные длинные антенные провода?

Доклады от Phoenix Contact

Для получения дополнительной информации о различных технологиях радиосвязи и их применении вы можете ознакомиться с докладами по следующим темам:

Описание Язык Состояние
Trusted Wireless 2.0 [PDF, 0,59 MB]
Основы и применение на практике
английский 29.09.2017
Механизмы сосуществования Factory Line Bluetooth [PDF, 0,47 MB]
О режиме параллельной работы без помех с Wireless LAN
английский 07.09.2015
Функциональная безопасность с беспроводными сетями Ethernet [PDF, 1,79 MB]
Безопасная передача данных
английский 07.09.2015
Системы удаленного управления и обслуживания [PDF, 0,74 MB]
Введение в системы удаленного управления и обслуживания для контроля за установками
английский 07.09.2015

Информация из общества ZVEI: Беспроводные системы в автоматизации

Phoenix Contact активно работает в различных сферах деятельности для применения технологий радиосвязи в промышленности. В обществе ZVEI «Беспроводные системы в автоматизации» вышли две публикации, которые вы можете бесплатно загрузить на сайте ZVEI:

  • Технологии радиосвязи в автоматизации — обзор и помощь при выборе
    Здесь описываются требования к беспроводным решениям, аспекты затрат и эффективности, технические аспекты выбора системы.
  • Сосуществование систем радиосвязи в технологиях автоматизации
    Четырнадцать производителей электрических систем автоматизации описывают, как можно параллельно эксплуатировать беспроводные решения без помех.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48