Промышленные устройства беспроводной связи

Промышленные устройства беспроводной связи

Больше гибкости и эффективности в радиосвязи

Откройте для себя возможности промышленных систем радиосвязи.

Вернуться к Технологии

Категории

  • Технологии радиосвязи
    Технологии радиосвязи

    Обзор различных технологий радиосвязи для применения в промышленности с различными предъявляемыми требованиями.

  • Сферы применения
    Сферы применения

    Промышленные решения радиосвязи в автоматизации фабрик, инфраструктуры и в обрабатывающей промышленности.

  • Услуги
    Услуги

    Получите информацию о таких наших услугах, как планирование, конфигурирование и ввод в эксплуатацию систем радиосвязи.

  • Антенные технологии
    Антенные технологии

    Основы антенных технологий для применения в промышленных системах радиосвязи.

Невозможно представить себе современные промышленные приложения без радиосвязи: с ее помощью возможно реализовать многочисленные преимущества. Спектр приложений настолько же многообразен, как и представленные на рынке технологии и системы.

Являясь первооткрывателем в данной области, Phoenix Contact насчитывает более десяти лет опыта в разработке и применении промышленных систем радиосвязи. На данных страницах вы получите обзор различных технологий, их особенностей, преимуществ и областей применения.

Преимущества для вас

  • Высокая гибкость благодаря простой и надежной связи с мобильными или труднодоступными устройствами автоматизации
  • Независимый от местоположения доступ к сетевым ресурсам упрощает работы по обслуживанию и сокращает затраты на него, а также время простоя
  • Контроль и управление удаленными станциями без использования кабеля
  • Небольшие затраты на монтаж и обслуживание и простота расширения сети по сравнению с кабельными системами
  • Повышение качества процесса и продукции благодаря дополнительной информации

Радиосвязь в моде

Связь между планшетом и машиной  

Радиосвязь обеспечивает возможность коммуникации между планшетами и машинами

Сетевая связь является ключевым моментом для гибкого, самоорганизующегося производства в соответствии с представлениями Industrie-4.0. Промышленные системы радиосвязи играют решающую роль при создании таких концепций, поскольку они предлагают многочисленные возможности эффективной и гибкой реализации процессов производства.

Автономные транспортные системы и складские устройства перемещения с радиоуправлением повышают производительность вашей установки также, как применение планшетов и смартфонов для мониторинга, управления и обслуживания машин. В производственных и инфраструктурных приложениях при помощи промышленных систем радиосвязи можно регистрировать данные с удаленных станций и полевых устройств недоступных другим образом.

Пример новинки: Trusted Wireless 2.0

Логотип Trusted Wireless 2.0  

Trusted Wireless 2.0: промышленная технология радиосвязи от Phoenix Contact

Не все промышленные приложения можно оптимально реализовать при помощи стандартных технологий радиосвязи. Phoenix Contact распознала эту проблему и на основе собственного опыта разработала собственную технологию радиосвязи Trusted Wireless 2.0 специально для применения в промышленности.

Технология особенно подходит для беспроводной ретрансляции данных датчиков и исполнительных элементов, а также передачи небольших и средних пакетов данных. В условиях свободной видимости дальность передачи между двумя устройствами радиосвязи может составлять от нескольких сотен метров до нескольких километров.

Trusted Wireless 2.0 заполняет пробелы между WirelessHART в качестве специальной технологии для сенсорных сетей и технологией высокоскоростной передачи данных Wireless LAN. Технология применяется в системе радиосвязи Radioline от Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48