Технология

Зарядный ток протекает по полуоткрытому зарядному штекеру электромобиля HPC

500 000 Вт в охлаждаемом зарядном штекере

Система HPC — революция в технологиях быстрой зарядки. Узнайте подробнее о том, как работает данная технология.

До настоящего времени в комбинированных системах зарядки (CCS) были технически возможными зарядные токи до 200 А. Но для сокращения времени зарядки требуются существенно более высокие токи. При обычных технологиях зарядки они будут вызывать опасный перегрев, или нужно будет использовать более крупные и неудобные диаметры кабелей.

В основе нашей интеллектуальной технологии HPC лежит система активного охлаждения, допускающая токи зарядки до 500 А и не снижающая уровень безопасности и удобства применения.

В чем заключается принцип охлаждения в High Power Charging?

Кривая температуры с охлаждением и без него  

Система охлаждения гарантированно предотвращает превышение установленной стандартом предельной температуры ΔTмакс.

Согласно директиве VDE-AR-E 2623-5-3 и стандарту МЭК TS 62196-3-1, температура зарядных штекеров и проводников в процессе зарядки не должна превышать окружающую температуру более чем на 50 K (ΔTмакс. = 50 K).

Для соответствия этому требованию в систему HPC интегрированы температурные датчики, которые измеряют температуру в реальном времени как непосредственно на силовых контактах зарядного штекера, так и в зарядном кабеле.

Контроллер обрабатывает данные и регулирует мощность охлаждения в зависимости от текущей потребности. Так обеспечивается надежная и соответствующая стандартам защита от перегрева и повышается энергоэффективность.

Обзор системы High Power Charging

Система HPC, состоящая из зарядного кабеля, проходной детали, холодильного агрегата и контроллера  

Компоненты системы HPC

Модульная система HPC Phoenix Contact состоит из нескольких согласованных между собой компонентов:

  • Охлаждаемый зарядный кабель DC
    (CCS типа 1 для Северной Америки и CCS типа 2 для Европы)
  • Проходная деталь с определенными интерфейсами для питания, обмена данными и охлаждения
  • Подходящий для монтажного пространства холодильный агрегат или теплообменник от одного из наших технологических партнеров
  • Контроллер для процесса зарядки постоянным током и охлаждения

Напрямую к зарядным кабелям High Power Charging

Получите всю коммерческую и техническую информацию, чертежи и доступные для скачивания документы по зарядным кабелям High Power Charging, а также подходящие принадлежности и сделайте заказ напрямую онлайн.

Другие изделия для создания зарядной станции HPC

Электромобиль на зарядной колонке  

Широкий ассортимент компонентов для станций быстрой зарядки

Наряду с системой High Power Charging мы предлагаем широкий спектр других изделий для создания мощных колонок быстрой зарядки.

К ним относятся панели управления, коммуникационная техника, счетчики электроэнергии, блоки питания, УЗИП, клеммные блоки и установочный материал.

Ваше индивидуальное решение High Power Charging

Вы производитель колонок для быстрой зарядки или проектировщик зарядных станций и интересуетесь нашей технологией High Power Charging?

Мы с радостью проконсультируем вас и предоставим подходящие компоненты для вашей системы High Power Charging в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Быстрее, чем думали

Вы думаете, что зарядка электромобиля длится несколько часов? Технология HPC позволила забыть о долгом ожидании.


Как работает технология High Power Charging?

Узнайте, как работает зарядный штекер High Power Charging.

Подробнее по теме

Интересные видео, примеры реализованных объектов, литература и основы электромобильности.

Решения для электромобилей
Решения для электромобилей

Наше сообщество электромобильности

Всегда получать самую последнюю информацию по вопросам E-Mobility и станциям быстрой зарядки

PxC в LinkedIn
Следите за нашими новостями в LinkedIn