Разъем T-LOX с коленчатым рычагом

Разъем T-LOX с коленчатым рычагом

Новое удобство присоединения больших проводников

Теперь можно подключать проводники сечением до 95 мм² при помощи быстрого соединения.

Разъем T-LOX с коленчатым рычагом позволяет без значительных усилий подсоединять провода большого сечения. В основе принципа действия лежит пружина, создающая заданное усилие контакта. Провода с легкостью удобно вводятся в клемму.

Преимущества для вас

  • Быстрое подключение проводника благодаря пружинной технологии быстрого подсоединения
  • Удобная и быстрая разводка проводников больших сечений до 95 мм²
  • Интуитивное применение благодаря выделению рычага по цвету

Конструкция зажима T-LOX с коленчатым рычагом особенно подходит для сечений проводников более 35 мм2. Проводник просто вкладывается в открытый клеммный зажим, а выделенный цветом рычаг перемещается без больших усилий при помощи отвертки.

Преимущества: механизм рычага обеспечивает свободный обзор точки подключения , обслуживается очень легко при помощи стандартной отвертки и обеспечивает стабильное контактирование вне зависимости от сечения проводника даже при сильных механических воздействиях.

Благодаря зависящему от сечения усилию контактирования встроенной пружины можно надежно подсоединять даже многопроволочные проводники сечением до 95 мм2 — на 70 процентов быстрее, чем при использовании обычных винтовых зажимов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48