Винтовой зажим с натяжной гильзой

Винтовой зажим с натяжной гильзой

Не требующая обслуживания разводка

Подключайте проводники при помощи проверенного принципа Reakdyn.

Преимущества для вас

  • Удобное обслуживание благодаря лифтовому принципу
  • Отсутствие необходимости технического обслуживания благодаря использованию принципа Reakdyn.
  • Превосходная стойкость клеммы к коррозии благодаря использованию высококачественных медных сплавов
  • Низкие переходные сопротивления за счет наличия больших зажимных поверхностей и максимального усилия контактирования

При затягивании точки подключения отвертка остается на одном уровне, а оболочка для клеммы подтягивается вверх по лифтовому принципу. Поэтому нет необходимости в осевом перемещении отвертки.

Винт опирается на токопроводящую шину, проводник надежно вводится через оболочку клеммы под токопроводящую шину и не подвергается воздействию радиального усилия винта.

Специальная система фиксации винта (принцип Reakdyn) исключает необходимость дополнительной затяжки соединительного винта и предотвращает непреднамеренный разрыв соединения. Прилагаемое усилие, а также желобок Reakdyn, деформируют натяжную гильзу в эластичной области. Результатом этого является щадящий резьбу стопор винта.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48