Зажим Push-Lock

Зажим Push-Lock

С рычажком

Подключайте жесткие и гибкие провода просто и без инструментов.

Управляемый одной рукой рычажок пружины Push-Lock обеспечивает возможность простого подсоединения проводников с кабельным наконечником и без него без инструмента.

Преимущества для вас

  • Быстрое подсоединение проводников при помощи рычажка или путем подключения проводов напрямую без инструмента
  • Надежное подключение и управление благодаря цветным контрастным нажимным рычажкам
  • Простота отсоединения кабеля без использования инструмента

Провод просто вставляется в открытую клемму и надежно прижимается к пружине зажима push-lock при помощи перекидного рычага. Если рычажок находится в закрытом положении, то жесткие и гибкие провода с кабельными наконечниками вставляются напрямую.

Выделенный цветом рычажок принципа push-lock обеспечивает быстрое и надежное подсоединение проводника.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48