Назад к обзору

Ссылки и загрузки

Конфигуратор изделий

При помощи конфигуратора изделий вы найдете подходящее для вашего приложения изделие.

Требуемые параметры:

  • Блок питания для планируемого приложения
  • Количество цепей тока
  • Номинальный ток
  • Длина кабеля

Таблица с данными для проектирования

Матрица проектирования помогает при вторичном планировании электропитания. Она описывает максимальные длины проводников в зависимости

  • от автоматических защитных выключателей
  • от сечения проводника
  • от класса производительности блока питания

Заданные значения длин проводников описывают расстояние (l) от блока питания до нагрузки.

Граничные параметры расчета:

  • Автоматические выключатели CB TM1 x A SFB P
  • электромагнитное срабатывание
  • не позднее, чем при 10-кратном расчетном токе
  • Температура окружающей среды: +20 °C

Учитывается внутреннее сопротивление защитного выключателя. Помимо тока короткого замыкания соответствующий блок питания обеспечивает подачу тока в размере половины от номинального для параллельно подключенной цепи.

Описание Язык Состояние
Матрица для проектирования автоматических выключателей CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Помощь для планирования
Русский 18.06.2013
Матрица для проектирования автоматических выключателей CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Помощь для планирования
Английский 18.06.2013

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48