Защита устройств

Автоматические защитные выключатели

Селективное токораспределение

Надежная защита от вредных токов перегрузки и короткого замыкания при помощи автоматических защитных выключателей.

Селективная защита устройств с адаптированной характеристикой срабатывания обеспечивает максимальную защиту для любого потребителя. Так отключаются только участки с действительным наличием перегрузки или короткого замыкания. На следующих страницах вы узнаете, как функционируют устройства защиты и какие варианты наиболее подходят для каких приложений.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

CBM — многоканальные автоматические выключатели

Ввод в эксплуатацию и сигнализация


Ограничение тока – что это такое?

Способы действия автоматических выключателей с функцией или без функции активного ограничения тока